(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附齒墊圈 (內外齒型 鋼)

附齒墊圈 (內外齒型 鋼)

【種類】 附齒墊圈 (菊座) 。
【材質】 鋼。
【販售單位】 箱・袋。
【材質】 鋼、S65C。
【內徑d (mm)】 3.2、4.3、5.3、6.4、8.4、10.5。
【公稱螺絲 (M)】 3、4、5、6、8、10。
【厚度t (mm)】 0.45、0.6、0.8、0.9。
【外徑D (mm)】 6.5、8.5、10、11、15、18。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

附齒墊圈(內外齒形):相關圖像

尺寸圖

 

單位:mm

 

尺寸No.適用螺牙徑Dt齒數
公尺英吋基準尺寸尺寸差基準尺寸尺寸差基準尺寸尺寸差內齒直徑外齒直徑
ABW-33-3.3+0.2
0
13.50
-0.5
0.5±0.03610
ABW-44-4.3+0.2
0
150
-0.5
0.6±0.04812
ABW-55-5.3150.6812
ABW-66-6.4+0.3
0
17.50.8±0.05912
ABW-88-8.422.50
-0.6
0.9912
ABW-1010-10.5+0.4
0
261±0.055914
型號
ABW-3-3W
ABW-4-3W
ABW-5-3W
ABW-6-3W
ABW-8-3W
ABW-10-3W
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
外徑 D
(mm)
4天~ 3.230.456.5
4天~ 4.340.458.5
4天~ 5.350.610
4天~ 6.460.611
4天~ 8.480.815
4天~ 10.5100.918

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 附齒墊圈(齒鎖墊圈) 材質 販售單位 箱・袋
材質 鋼 S65C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767