(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

重疊型 附齒墊圈 外齒形

重疊型 附齒墊圈 外齒形

附重疊齒型、外齒形的墊圈 (螺絲用墊圈) 。
【特點】
・種類:附齒墊圈 (菊座) 。
・內徑:3.2 10.5/4.3/5.3/6.4/8.4 mm。
・螺絲公稱:3/4/5/6/8/10 M.。
・厚度:0.45/0.6/0.8/0.9 mm。
材質鋼:S65C 。表面處理:磷酸鹽處理。
・外徑:6.5/8.5/10/11/15/18 mm。
【用途】
便於防止螺絲鬆動。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

疊齒型墊圈 外齒型的尺寸

尺寸圖

尺寸圖

尺寸No.適用螺牙徑dDt齒數
公尺英吋基準尺寸尺寸差尺寸差基準尺寸尺寸差
AZ-33 3.05+0.3
0
6±0.240.4±0.0310
AZ-445/324.18±0.290.512
AZ-55 5.19.20.6±0.04
AZ-66 6.1+0.36
0
11±0.350.7
AZ-885/168.2140.814
AZ-1010 10.2+0.43
0
180.9±0.0516
型號
AZ-3
AZ-4
AZ-5
AZ-6
AZ-8
AZ-10
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
外徑 D
(mm)
4天~ 3.230.456.5
4天~ 4.340.458.5
4天~ 5.350.610
4天~ 6.460.611
4天~ 8.480.815
4天~ 10.5100.918

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 附齒墊圈(齒鎖墊圈) 材質 表面處理 磷酸鹽皮膜處理
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 材質 鋼 S65C 表面處理(詳細) 磷酸鹽皮膜處理
種類 附齒墊圈 外齒形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767