MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
墊圈
金屬
附齒墊圈 內齒形
篩選條件
清除全部選項
內徑 d(mm)
2.7
3.2
3.7
4.3
4.8
5.3
6.4
7.4
8.4
10.5
12.5
14.5
16.5
19
21
23
25
詳細/查看所有選項(17)
螺牙No.(M)
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
24
顯示所有選項(17)
厚度t(mm)
0.3
0.45
0.5
0.6
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.6
詳細/查看所有選項(10)
外徑 D(mm)
5.7
6.5
7.5
8.5
9.5
10
11
13
15
18
19.5
23
26
29
32
35
38
詳細/查看所有選項(17)
類型
AW-3W
出貨日
全選
3天以内
5天以内
11天以内
OCHIAI(落合)
附齒墊圈 內齒形
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄