(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
外形圖
螺絲規格 | 品號 不鏽鋼 | A Max. | 最小 板厚 | 下孔徑 0.08 | C Max. | E ±0.25 | G ±0.4 | H ±0.4 | P ±0.64 | T1 Max. | T2 Nom. | *D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3×0.5 | PFC2-M3-40 | 1.53 | 1.53 | 6.73 | 6.71 | 7.92 | 6.4 | 1.83 | 0 | 9.14 | 13.72 | 6.35 |
M4×0.7 | PFC2-M4-50 | 1.53 | 1.53 | 7.92 | 7.9 | 9.53 | 7.9 | 2.08 | 0 | 11.43 | 13.72 | 7.87 |
M5×0.8 | PFC2-M5-50 | 1.53 | 1.53 | 8.74 | 8.72 | 10.31 | 7.9 | 2.08 | 0 | 11.47 | 13.72 | 8.63 |
PFC2-M5-72 | 1.53 | 1.53 | 11.1 | 3.2 | ||||||||
M6×1 | PFC2-M6-60 | 1.53 | 1.53 | 10.49 | 10.47 | 11.89 | 9.5 | 2.46 | 0 | 14.73 | 22.35 | 9.65 |
型號 |
---|
PFC2-M4-50-SUS |
PFC2-M5-50-SUS |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用螺栓徑(M) | 公稱 | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為250 | 4天~ | 4 | 4 | 盒・包裝 | ||
4天~ | 5 | 5 | 零售(能以1 pc為單位購入) |
Loading...
材質 | 不鏽鋼 | 用途 | 面板用 | 表面處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
L(全長)(mm) | 5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策