(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準油封 KC型

標準油封 KC型

簡單地說油封就是用來封油脂的機械元件。
【特長】
・在密封介質為油脂,另一方有微量灰塵時使用。也有使用2個V型油封的方法。
・外圈橡膠型的油封。在許多領域中不可或缺的機械密封裝置產品。
・除了使用於機械上的潤滑油外,也可防止水、化學藥液、氣體等從機械縫隙滲漏。
・防止灰塵或砂土等從外部侵入。
・以獨自開發的「密封理論」為基礎,提供品質安定的產品。
【用途】
・用於油脂且有灰塵場合的密封。(有壓力處不可使用)
・汽車或船舶、鐵路車輛、建設機械、農業機械、石油化學廠、家電產品等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

NOK 標準油封 KC型的斷面圖與尺寸

NOK 標準オイルシール KC型の断面図

 

NOK 標準油封 KC型的斷面圖

 

尺  寸型號
軸徑
外徑
寬度
10257AG 0279 E0
15307AG 0598 E0
15357AG 0610 E0
18286AG 0807 E0
19406-
20387AG 1024 E0
22388-
30458AG 1679 F1
32528-
38526-
38558-
40628AG 2386 F0
45626-
45629AG 2651 F1
48659-
50689AG 2847 E0
64827-
658814AG 3402 E0
9011513AG 3932 E0

油封的基本構造

安裝於汽車引擎的使用範例

油封是將構成密封唇的合成橡膠燒付接著至金屬環,藉由內部的“彈簧”適度地固定軸,故能使用於運動部位的密封。

車のエンジン・大気側

汽車引擎・大氣側

車のエンジン

汽車引擎

油封的密封原理

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常安裝狀態下,油封從大氣側吸入微量空氣,藉由此吸入現象來防止油向外漏出。
由於推、拉行程間的油膜厚度差會導致漏油,因此確定油封的接觸壓力分布(最大接觸壓力梯度),以讓油膜厚度最適化。

開發秘話

 

解釋清楚油封的密封原理曾是一個長期的課題。1959年NOK領先世界發表了「關於油封的摩擦與密封的潤滑理論」,
根據此理論確立了獨自的技術,並且藉由不斷地技術創新及嚴格的管理標準,持續提供品質穩定、機能優越的產品。

型號
AG0279E0
AG0598E0
AG0610E0
AG0807E0
AG1024E0
AG2386F0
AG2651F1
AG2847E0
AG3402E0
AG3932E0
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 b
(mm)
9天~ 10257
9天~ 15307
9天~ 15357
9天~ 18286
9天~ 20387
9天~ 40628
9天~ 45629
9天~ 50689
9天~ 658814
9天~ 9011513

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

滑動面 密封對象液 潤滑油 / 水 / 油脂 / 酒精 密封材質 丁腈橡膠
密封外周部材質 橡膠(有金屬環) 環境・用途 耐磨損 防塵蓋
安裝方法 只從軸端 襯套座溝槽 二液分離
使用溫度範圍(℃) -30::100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767