(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

標準油封 TCV型

標準油封 TCV型

油封除了可防止油從機械縫隙滲漏,也可防止水與化學藥液洩漏以及灰塵或砂土從外部侵入。
【特長】
・縮小唇部受壓面積的同時,保持了剛性的耐壓油封,適用於小徑・中壓條件下使用。
・外圈橡膠型的油封。
・除了使用於機械上的潤滑油外,也可防止水、化學藥液、氣體等從機械縫隙滲漏。
・防止灰塵或砂土等從外部侵入。
・以獨自開發的「密封理論」為基礎,提供品質安定的產品。
【用途】
・用於油且有壓力場合的密封。
・最高瞬間壓力(surge pressure)參考值為0.3MPa{3kgf/cm2}。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形尺寸圖

NOK 標準オイルシール TCV型の断面図

斷面圖

TCV型 丁腈橡膠(NBR)

尺寸型號
軸徑
d
外徑
D
寬度
b
TCV型
7207AP 0090 E0
8187AP 0145 E0
8227AP 0158 F0
10257AP 0279 E0
12257AP 0382 E0
13287AP 0478 E0
14287AP 0526 F0
15307AP 0598 A0
16307AP 0687 F0
17358AP 0760 E0
18358AP 0829 E0
73328AP 0870 E0
19358AP 0875 E0
20328AP 0997 E0
20358AP 1013 K0
204011AP 1033 A0
22358AP 1127 E0
224211AP 1148 E0
234211AP 1224 E0
24408AP 1260 E0
25388AP 1307 F0
25408AP 1314 H0
254511AP 1338 A0
26428AP 1474 F0
274711AP 1518 F0
284811AP 1563 K0
30427AP 1665 E0
30428AP 1666 J0
305011AP 1709 A0
32528AP 1902 E0
325211AP 1904 G0
345411AP 1978 F0
355511AP 2085 A0
385811AP 2240 A0
406211AP 2388 A0
426512AP 2507 G0
45629AP 2651 G0
456812AP 2668 A0
487012AP 2791 F0
507212AP 2864 A0
527512AP 2967 F0
557812AP 3055 G0
588012AP 3154 E0
608212AP 3222 G0
628512AP 3297 F0

TCV型 氟素橡膠(FKM)

尺寸型號
軸徑d外徑D寬度bTCV型
10257AP 0279 G1
15307AP 0598 F3
204011AP 1033 H3
254511AP 1338 G4
284811AP 1563 I2
305011AP 1709 G3
355511AP 2085 H2
385811AP 2240 H2
406211AP 2388 F2
456812AP 2668 H0
507212AP 2864 J0
557812-
608212-
709513-
8010513-
9011513-
9512013-
10012513-
11014014-
12015014-

使用範例

安裝於汽車引擎的使用範例

油封是將構成密封唇的合成橡膠燒付接著至金屬環,藉由內部的“彈簧”適度地固定軸,故能使用於運動部位的密封。

車のエンジン・大気側

汽車引擎・大氣側

車のエンジン

汽車引擎

油封的密封原理

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常安裝狀態下,油封從大氣側吸入微量空氣,藉由此吸入現象來防止油向外漏出。。
由於推、拉行程間的油膜厚度差會導致漏油,因此確定油封的接觸壓力分布(最大接觸壓力梯度),以讓油膜厚度最適化。

開發秘話

 

解釋清楚油封的密封原理曾是一個長期的課題。1959年NOK領先世界發表了「關於油封的摩擦與密封的潤滑理論」,
根據此理論確立了獨自的技術,並且藉由不斷地技術創新及嚴格的管理標準,持續提供品質穩定、機能優越的產品。

型號
AP0090E0
AP0145E0
AP0158F0
AP0279E0
AP0279G1
AP0382E0
AP0478E0
AP0526F0
AP0598A0
AP0598F3
AP0687F0
AP0760E0
AP0829E0
AP0870-E0
AP0875E0
AP0997E0
AP1013-K0
AP1033A0
AP1127E0
AP1148E0
AP1260E0
AP1307-F0
AP1314H0
AP1338A0
AP1338G4
AP1474F0
AP1518F0
AP1563I2
AP1563K0
AP1665E0
AP1666-J0
AP1709A0
AP1709G3
AP1902-E0
AP1904G0
AP1978F0
AP2085A0
AP2085H2
AP2240A0
AP2240H2
AP2388A0
AP2388F2
AP2507G0
AP2651-G0
AP2668H0
AP2791F0
AP2864A0
AP3222G0
AP3297F0
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑 d
(φ)
密封材質 環境・用途 使用溫度範圍
(℃)
外徑 D
(φ)
寬度 b
(mm)
8天~ 7丁腈橡膠耐磨損-11~70207
3天~ 8丁腈橡膠耐磨損-11~70187
3天~ 8丁腈橡膠耐磨損-11~70227
3天~ 10丁腈橡膠耐磨損-11~70257
3天~ 10氟橡膠耐熱 / 耐藥品-16~150257
3天~ 12丁腈橡膠耐磨損-11~70257
8天~ 13丁腈橡膠耐磨損-11~70287
8天~ 14丁腈橡膠耐磨損-11~70287
3天~ 15丁腈橡膠耐磨損-11~70307
8天~ 15氟橡膠耐熱 / 耐藥品-16~150307
3天~ 16丁腈橡膠耐磨損-11~70307
3天~ 17丁腈橡膠耐磨損-11~70358
8天~ 18丁腈橡膠耐磨損-11~70358
7天~ 19丁腈橡膠耐磨損-11~70328
8天~ 19丁腈橡膠耐磨損-11~70358
3天~ 20丁腈橡膠耐磨損-11~70328
7天~ 20丁腈橡膠耐磨損-11~70358
3天~ 20丁腈橡膠耐磨損-11~704011
3天~ 22丁腈橡膠耐磨損-11~70358
3天~ 22丁腈橡膠耐磨損-11~704211
3天~ 24丁腈橡膠耐磨損-11~70408
7天~ 25丁腈橡膠耐磨損-11~70388
8天~ 25丁腈橡膠耐磨損-11~70408
3天~ 25丁腈橡膠耐磨損-11~704511
8天~ 25氟橡膠耐熱 / 耐藥品-16~1504511
8天~ 26丁腈橡膠耐磨損-11~70428
8天~ 27丁腈橡膠耐磨損-11~704711
8天~ 28氟橡膠耐熱 / 耐藥品-16~1504811
8天~ 28丁腈橡膠耐磨損-11~704811
8天~ 30丁腈橡膠耐磨損-11~70427
7天~ 30丁腈橡膠耐磨損-11~70428
3天~ 30丁腈橡膠耐磨損-11~705011
3天~ 30氟橡膠耐熱 / 耐藥品-16~1505011
7天~ 32丁腈橡膠耐磨損-11~70528
8天~ 32丁腈橡膠耐磨損-11~705211
8天~ 34丁腈橡膠耐磨損-11~705411
3天~ 35丁腈橡膠耐磨損-11~705511
8天~ 35氟橡膠耐熱 / 耐藥品-16~1505511
9天~ 38丁腈橡膠耐磨損-11~705811
8天~ 38氟橡膠耐熱 / 耐藥品-16~1505811
8天~ 40丁腈橡膠耐磨損-11~706211
8天~ 40氟橡膠耐熱 / 耐藥品-16~1506211
8天~ 42丁腈橡膠耐磨損-11~706512
7天~ 45丁腈橡膠耐磨損-11~70629
8天~ 45氟橡膠耐熱 / 耐藥品-16~1506812
8天~ 48丁腈橡膠耐磨損-11~707012
3天~ 50丁腈橡膠耐磨損-11~707212
8天~ 60丁腈橡膠耐磨損-11~708212
9天~ 62丁腈橡膠耐磨損-11~708512
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑 d
(φ)
密封材質 環境・用途 使用溫度範圍
(℃)
外徑 D
(φ)
寬度 b
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

滑動面 密封對象液 潤滑油 密封外周部材質 橡膠(有金屬環)
防塵蓋 安裝方法 只從軸端 襯套座溝槽
二液分離 耐壓極限(MPa) 0.3