(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

標準油封 VC型

標準油封 VC型

油封除了可防止油從機械縫隙滲漏,也可防止水與化學藥液洩漏以及灰塵或砂土從外部侵入。
【特長】
・用於油脂或灰塵的密封。也可與S型油封組合使用。
・外圈橡膠型的油封。
・除了使用於機械上的潤滑油外,也可防止水、化學藥液、氣體等從機械縫隙滲漏。
・防止灰塵或砂土等從外部侵入。
・以獨自開發的「密封理論」為基礎,提供品質安定的產品。
【用途】
・油脂或防塵密封。(有壓力處不可使用)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形尺寸圖

NOK 標準オイルシール VC型の断面図

 

斷面圖

 

尺寸型號
軸徑
d
外徑
D
寬度
b
7205AG 0089 A0
8144AG 0123 E2
8184AG 0141 E2
8225AG 0156 A0
9225AG 0204 A0
10204AG 0256 E0
10255AG 0276 A0
12224AG 0369 E0
12255AG 0380 A0
12306AG 0391 E0
12325AG 0397 E0
13285AG 0477 A0
14246AG 0514 E0
14285AG 0524 A0
14346AG 0538 E0
15254AG 0585 E0
15304AG 0595 F0
15305AG 0596 A0
15326AG 0602 E0
15356AG 0608 E0
16244AG 0668 E0
16305AG 0686 A4
17307AG 0743 E0
17326AG 0749 E0
17355AG 0757 A0
18356AG 0827 A0
18387AG 0838 E0
19356AG 0873 A0
20325AG 0994 E1
20345AG 1001 E0
20356AG 1010 A0
20405AG 1027 A0
20407AG 1029 E0
20426AG 1035 E0
21407AG 1092 E0
22345AG 1119 E0
22355AG 1124 F0
22386AG 1132 E0
22425AG 1144 A0
22477AG 1161 E0
23327AG 1213 E8
23426AG 1222 A5
24385AG 1250 E0
24406AG 1258 A0
24475AG 1268 E0
25355AG 1291 E0
25385AG 1303 E0
25405AG 1311 A0
25406AG 1312 A0
25416AG 1317 E0
25425AG 1321 E0
25455AG 1333 E0
25457AG 1334 E0
25475AG 1347 E0
25476AG 1348 E1
25505AG 1359 E1
26405AG 1466 E0
26426AG 1473 A0
26486AG 1479 E0
27427AG 1510 E0
27478AG 1517 A0
28405AG 1535 E0
28456AG 1548 E0
28475AG 1556 E0
28486AG 6759 A0
28506AG 1568 E0
30405AG 1654 E0
30425AG 1663 F0
30456AG 1676 A0
30465AG 1686 E0
30486AG 1698 E0
30505AG 1703 A0
30508AG 1705 E0
30525AG 1717 E0
30555AG 1731 E0
30565AG 1741 E0
32455AG 1876 E0
32486AG 1892 E0
32525AG 1899 A0
34548AG 6760 A0
35475AG 2039 E0
35485AG 2044 E1
35505AG 2053 E0
35506AG 2055 A0
35525AG 2064 E0
35555AG 2079 A0
35558AG 2081 E0
35605AG 2102 E0
35626AG 2115 E0
38546AG 2228 E0
38556AG 2229 E1
38585AG 2237 E0
38588AG 2239 A0
40525AG 2340 E0
40555AG 2357 E1
40586AG 2367 A0
40605AG 2373 E0
40625AG 2382 E0
40626AG 2383 A0
40628AG 2386 E0
40655AG 2399 E0
40656AG 2400 E0
42556AG 2480 E1
42607AG 2492 F0
42659AG 2504 A0
45606AG 2640 E1
45627AG 2649 A0
45686AG 2664 A0
45689AG 2666 A0
45706AG 2674 E0
45726AG 2682 E0
48626AG 2772 E0
48628AG 2774 E0
48657AG 2779 E0
48706AG 2787 A0
50656AG 2835 E0
50687AG 2846 A0
50725AG 2859 E0
50726AG 2860 A0
50729AG 2861 E0
50806AG 2883 E0
50807AG 2884 E0
52656AG 2954 E0
52707AG 2958 E0
52759AG 2965 A0
55706AG 3034 E0
55727AG 3038 A4
55789AG 3053 A0
56706AG 3088 E1
58726AG 3143 E0
58757AG 3147 E2
58806AG 3151 E0
58809AG 3152 A0
60756AG 3191 E1
60787AG 3203 E0
60826AG 3217 A4
60829AG 3220 E0
60856AG 3230 E1
60907AG 3240 E0
62756AG 3283 E1
62856AG 3293 A0
63807AG 3315 E1
65859AG 3393 E0
65885AG 3397 E3
65886AG 3398 A0
68907AG 6761 A0
70887AG 3503 E0
709010AG 3512 E1
70925AG 3515 E0
70927AG 3516 A0
709212AG 3519 E0
70957AG 6762 A0
74957AG 3584 A0
751007AG 3613 A4
751008AG 3614 E0
80956AG 3723 E1
801007AG 3729 E1
801057AG 3739 A4
801107AG 3752 E1
851009AG 3830 E0
851059AG 3833 F0
851107AG 3839 A4
901155AG 3926 E0
9011513AG 3932 F0
951159AG 3982 E0
951208AG 3990 E0
9513513AG 4010 E0
1001258AG 4059 E0
1101408AG 4208 E2
1121307AG 4233 E0
1151358AG 4275 E0
13516514AG 4498 E0
14017014AG 4542 E0
22025512AG 5206 E1
24028015AG 5349 E0

使用範例

安裝於汽車引擎的使用範例

油封是將構成密封唇的合成橡膠燒付接著至金屬環,藉由內部的“彈簧”適度地固定軸,故能使用於運動部位的密封。

車のエンジン・大気側

汽車引擎・大氣側

車のエンジン

汽車引擎

油封的密封原理

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常安裝狀態下,油封從大氣側吸入微量空氣,藉由此吸入現象來防止油向外漏出。
由於推、拉行程間的油膜厚度差會導致漏油,因此確定油封的接觸壓力分布(最大接觸壓力梯度),以讓油膜厚度最適化。

開發秘話

 

解釋清楚油封的密封原理曾是一個長期的課題。1959年NOK領先世界發表了「關於油封的摩擦與密封的潤滑理論」,
根據此理論確立了獨自的技術,並且藉由不斷地技術創新及嚴格的管理標準,持續提供品質穩定、機能優越的產品。

型號
AG0141E2
AG0156A0
AG0256E0
AG0369E0
AG0380A0
AG0391E0
AG0397E0
AG0514E0
AG0524A0
AG0538E0
AG0585E0
AG0595F0
AG0596A0
AG0602E0
AG0608E0
AG0668E0
AG0686A4
AG0743E0
AG0749E0
AG0757A0
AG0827A0
AG0873A0
AG0994E1
AG1001E0
AG1010A0
AG1027A0
AG1029E0
AG1035E0
AG1119E0
AG1124F0
AG1132E0
AG1144A0
AG1161E0
AG1213E8
AG1250E0
AG1258A0
AG1268E0
AG1291E0
AG1303E0
AG1311A0
AG1312A0
AG1321E0
AG1333E0
AG1334E0
AG1347E0
AG1359E1
AG1466E0
AG1473A0
AG1479E0
AG1510E0
AG1517A0
AG1535E0
AG1556E0
AG1568E0
AG1654E0
AG1663F0
AG1676A0
AG1686E0
AG1698E0
AG1703A0
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑 d
(φ)
使用溫度範圍
(℃)
外徑 D
(φ)
寬度 b
(mm)
4天~ 8-30~100184
9天~ 8-30~100225
4天~ 10-30~100204
4天~ 12-30~100224
4天~ 12-30~100255
9天~ 12-30~100306
9天~ 12-30~100325
9天~ 14-30~100246
9天~ 14-30~100285
9天~ 14-30~100346
4天~ 15-30~100254
4天~ 15-30~100304
4天~ 15-30~100305
9天~ 15-30~100326
4天~ 15-30~100356
4天~ 16-30~100244
9天~ 16-30~100305
9天~ 17-30~100307
9天~ 17-30~100326
4天~ 17-30~100355
9天~ 18-30~100356
4天~ 19-30~100356
4天~ 20-30~100325
9天~ 20-30~100345
4天~ 20-30~100356
9天~ 20-30~100405
4天~ 20-30~100407
4天~ 20-30~100426
9天~ 22-30~100345
9天~ 22-30~100355
9天~ 22-30~100386
9天~ 22-30~100425
9天~ 22-30~100477
9天~ 23-30~100327
9天~ 24-30~100385
9天~ 24-30~100406
9天~ 24-30~100475
9天~ 25-30~100355
9天~ 25-30~100385
4天~ 25-30~100405
9天~ 25-30~100406
4天~ 25-30~100425
9天~ 25-30~100455
9天~ 25-30~100457
9天~ 25-30~100475
9天~ 25-30~100505
9天~ 26-30~100405
9天~ 26-30~100426
9天~ 26-30~100486
9天~ 27-30~100427
9天~ 27-30~100478
9天~ 28-30~100405
9天~ 28-30~100475
9天~ 28-30~100506
9天~ 30-30~100405
4天~ 30-30~100425
4天~ 30-30~100456
9天~ 30-30~100465
9天~ 30-30~100486
4天~ 30-30~100505

Loading...

 

基本資訊

滑動面 密封對象液 潤滑油 / 水 / 油脂 / 酒精 密封材質 丁腈橡膠
密封外周部材質 橡膠(有金屬環) 環境・用途 耐磨損 防塵蓋
安裝方法 只從軸端 襯套座溝槽 二液分離

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767