(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
NOK 標準油封 VB型的斷面圖
尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
軸徑 d | 外徑 D | 寬度 b | |
7 | 16 | 6 | AF 0082 E2 |
7 | 20 | 5 | AF 0089 E3 |
8 | 14 | 4 | AF 0123 F2 |
8 | 18 | 4 | - |
8 | 22 | 5 | - |
9 | 22 | 5 | - |
10 | 20 | 4 | AF 0256 E0 |
10 | 25 | 5 | AF 0276 E0 |
12 | 22 | 4 | AF 0369 E2 |
12 | 25 | 5 | AF 0380 E0 |
12 | 30 | 6 | AF 0391 E0 |
12 | 32 | 5 | - |
13 | 28 | 5 | - |
14 | 24 | 4 | AF 0511 F0 |
14 | 24 | 6 | AF 0514 E0 |
14 | 28 | 5 | AF 0524 E0 |
14 | 34 | 6 | - |
15 | 25 | 4 | AF 0585 E0 |
15 | 30 | 4 | AF 0595 E0 |
15 | 30 | 5 | AF 0596 E0 |
15 | 32 | 6 | AF 0602 E0 |
15 | 35 | 6 | AF 0608 E0 |
16 | 24 | 4 | AF 0668 E0 |
16 | 28 | 4 | AF 0682 E2 |
16 | 30 | 5 | - |
17 | 30 | 5 | AF 0741 F1 |
17 | 30 | 7 | - |
17 | 32 | 6 | AF 0749 E0 |
17 | 35 | 5 | - |
18 | 30 | 5 | AF 0814 E0 |
18 | 35 | 6 | - |
18 | 38 | 7 | - |
19 | 35 | 6 | AF 0873 E0 |
19 | 40 | 6 | AF 0882 F0 |
20 | 26 | 6 | AF 0964 F1 |
20 | 32 | 5 | AF 0994 G0 |
20 | 34 | 5 | - |
20 | 35 | 6 | AF 1010 F0 |
20 | 40 | 5 | AF 1027 E0 |
20 | 40 | 7 | - |
20 | 42 | 6 | - |
20 | 47 | 6 | AF 1047 E0 |
21 | 40 | 7 | - |
22 | 32 | 5 | AF 1113 E2 |
22 | 34 | 5 | - |
22 | 35 | 5 | AF 1124 E0 |
22 | 38 | 6 | AF 1132 E0 |
22 | 42 | 5 | AF 1144 E0 |
22 | 47 | 7 | - |
23 | 32 | 7 | - |
23 | 42 | 6 | - |
24 | 38 | 5 | AF 1250 E0 |
24 | 40 | 6 | AF 1258 G0 |
24 | 47 | 5 | - |
25 | 35 | 5 | AF 1291 E0 |
25 | 38 | 5 | AF 1303 F2 |
25 | 40 | 5 | AF 1311 G0 |
25 | 40 | 6 | AF 1312 E0 |
25 | 41 | 6 | - |
25 | 42 | 5 | - |
25 | 45 | 5 | AF 1333 E0 |
25 | 45 | 7 | AF 1334 E0 |
25 | 47 | 5 | AF 1347 E0 |
25 | 47 | 6 | AF 1348 E0 |
25 | 50 | 5 | AF 1359 E0 |
26 | 40 | 5 | - |
26 | 42 | 6 | - |
26 | 48 | 6 | AF 1479 E0 |
27 | 42 | 7 | - |
27 | 47 | 8 | AF 1517 E0 |
28 | 40 | 5 | AF 1535 G0 |
28 | 45 | 6 | AF 1548 E0 |
28 | 47 | 5 | AF 1556 E0 |
28 | 48 | 5 | AF 1560 E0 |
28 | 48 | 6 | - |
28 | 50 | 6 | AF 1568 F0 |
30 | 40 | 5 | AF 1654 E0 |
30 | 42 | 5 | AF 1663 E0 |
30 | 45 | 6 | AF 1676 E0 |
30 | 46 | 5 | AF 1686 E0 |
30 | 48 | 6 | - |
30 | 50 | 5 | AF 1703 E0 |
30 | 50 | 8 | AF 1705 E0 |
30 | 52 | 5 | AF 1717 E0 |
30 | 55 | 5 | AF 1731 E0 |
30 | 56 | 5 | AF 1741 E1 |
32 | 45 | 5 | AF 1876 E0 |
32 | 48 | 6 | - |
32 | 52 | 5 | AF 1899 E0 |
34 | 54 | 8 | - |
35 | 45 | 5 | AF 2033 E0 |
35 | 47 | 5 | AF 2039 E0 |
35 | 48 | 5 | - |
35 | 50 | 5 | AF 2053 E0 |
35 | 50 | 6 | AF 2055 E0 |
35 | 52 | 5 | AF 2064 E0 |
35 | 55 | 5 | AF 2079 F0 |
35 | 55 | 8 | AF 2081 E0 |
35 | 60 | 5 | AF 2102 E0 |
35 | 62 | 6 | - |
38 | 50 | 5 | AF 2215 E0 |
38 | 54 | 6 | - |
38 | 55 | 6 | AF 2229 E0 |
38 | 58 | 5 | - |
38 | 58 | 8 | AF 2239 E0 |
38 | 64 | 5 | AF 2253 E0 |
40 | 52 | 5 | AF 2340 F0 |
40 | 55 | 5 | AF 2357 E0 |
40 | 58 | 6 | AF 2367 E0 |
40 | 60 | 5 | AF 2373 E0 |
40 | 62 | 5 | AF 2382 E3 |
40 | 62 | 6 | AF 2383 E0 |
40 | 62 | 8 | AF 2386 E0 |
40 | 65 | 5 | AF 2399 E0 |
40 | 65 | 6 | AF 2400 E0 |
42 | 55 | 6 | AF 2480 E0 |
42 | 55 | 7 | AF 2481 E0 |
42 | 60 | 7 | AF 2492 E0 |
42 | 65 | 9 | AF 2504 E0 |
45 | 60 | 6 | AF 2640 E0 |
45 | 62 | 7 | AF 2649 E0 |
45 | 65 | 5 | AF 2655 E0 |
45 | 68 | 6 | AF 2664 E0 |
45 | 68 | 9 | AF 2666 E0 |
45 | 70 | 6 | - |
45 | 72 | 6 | AF 2682 E0 |
48 | 62 | 6 | - |
48 | 62 | 8 | - |
48 | 65 | 7 | AF 2779 E0 |
48 | 70 | 6 | AF 2787 E2 |
50 | 65 | 6 | AF 2835 E0 |
50 | 68 | 7 | AF 2846 E0 |
50 | 72 | 5 | - |
50 | 72 | 6 | AF 2860 E0 |
50 | 72 | 9 | - |
50 | 80 | 6 | AF 2883 E0 |
50 | 80 | 7 | AF 2884 E0 |
52 | 65 | 6 | - |
52 | 70 | 7 | AF 2958 E0 |
52 | 75 | 9 | - |
55 | 70 | 6 | AF 3034 E2 |
55 | 72 | 7 | AF 3038 E0 |
55 | 74 | 6 | AF 3044 E0 |
55 | 78 | 9 | - |
56 | 70 | 6 | AF 3088 E0 |
58 | 72 | 6 | - |
58 | 75 | 7 | AF 3147 E0 |
58 | 80 | 5 | AF 3150 E0 |
58 | 80 | 6 | - |
58 | 80 | 9 | AF 3152 E0 |
60 | 75 | 6 | AF 3191 E0 |
60 | 78 | 7 | AF 3203 G0 |
60 | 82 | 6 | AF 3217 E0 |
60 | 82 | 9 | AF 3220 E0 |
60 | 85 | 6 | AF 3230 E0 |
60 | 90 | 7 | AF 3240 E0 |
62 | 75 | 6 | - |
62 | 85 | 6 | AF 3293 E0 |
63 | 80 | 7 | AF 3315 F0 |
65 | 85 | 9 | - |
65 | 88 | 5 | - |
65 | 88 | 6 | AF 3398 E0 |
68 | 90 | 7 | - |
70 | 88 | 7 | - |
70 | 90 | 10 | AF 3512 E0 |
70 | 92 | 5 | - |
70 | 92 | 7 | AF 3516 E0 |
70 | 92 | 12 | - |
70 | 95 | 7 | - |
74 | 95 | 7 | - |
75 | 100 | 7 | AF 3613 E0 |
75 | 100 | 8 | AF 3614 E0 |
80 | 95 | 6 | AF 3723 E0 |
80 | 100 | 7 | AF 3729 E0 |
80 | 105 | 7 | - |
80 | 110 | 7 | - |
85 | 100 | 9 | - |
85 | 105 | 9 | - |
85 | 110 | 7 | - |
85 | 110 | 8 | AF 3840 E0 |
90 | 115 | 5 | - |
90 | 115 | 13 | - |
95 | 115 | 9 | - |
95 | 120 | 8 | AF 3990 E0 |
95 | 135 | 13 | - |
100 | 125 | 8 | AF 4059 E1 |
105 | 150 | 12 | AF 4166 E0 |
110 | 140 | 8 | - |
110 | 150 | 15 | AF 4225 E0 |
112 | 130 | 7 | - |
115 | 135 | 8 | - |
115 | 140 | 13 | AF 4278 E0 |
120 | 150 | 14 | AF 4346 E0 |
135 | 165 | 14 | - |
140 | 165 | 15 | AF 4539 E0 |
140 | 170 | 10 | AF 4540 E0 |
140 | 170 | 14 | - |
165 | 190 | 13 | AF 4736 E1 |
195 | 220 | 15 | AF 5018 E0 |
200 | 230 | 16 | AF 5054 E2 |
油封是將構成密封唇的合成橡膠燒付接著至金屬環,藉由內部的“彈簧”適度地固定軸,故能使用於運動部位的密封。
汽車引擎・大氣側
汽車引擎
正常安裝狀態下,油封從大氣側吸入微量空氣,藉由此吸入現象來防止油向外漏出。
由於推、拉行程間的油膜厚度差會導致漏油,因此確定油封的接觸壓力分布(最大接觸壓力梯度),以讓油膜厚度最適化。
解釋清楚油封的密封原理曾是一個長期的課題。1959年NOK領先世界發表了「關於油封的摩擦與密封的潤滑理論」,
根據此理論確立了獨自的技術,並且藉由不斷地技術創新及嚴格的管理標準,持續提供品質穩定、機能優越的產品。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸徑 d (φ) | 使用溫度範圍 (℃) | 外徑 D (φ) | 寬度 b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 7 | -30~100 | 16 | 6 | ||
9天~ | 7 | -30~100 | 20 | 5 | ||
4天~ | 8 | -30~100 | 14 | 4 | ||
9天~ | 10 | -30~100 | 25 | 5 | ||
9天~ | 12 | -30~100 | 25 | 5 | ||
9天~ | 14 | -30~100 | 24 | 4 | ||
9天~ | 14 | -30~100 | 28 | 5 | ||
9天~ | 15 | -30~100 | 25 | 4 | ||
9天~ | 15 | -30~100 | 30 | 5 | ||
4天~ | 16 | -30~100 | 24 | 4 | ||
9天~ | 17 | -30~100 | 30 | 5 | ||
9天~ | 18 | -30~100 | 30 | 5 | ||
9天~ | 20 | -30~100 | 26 | 6 | ||
9天~ | 20 | -30~100 | 32 | 5 | ||
9天~ | 22 | -30~100 | 35 | 5 | ||
9天~ | 22 | -30~100 | 38 | 6 | ||
9天~ | 24 | -30~100 | 38 | 5 | ||
9天~ | 24 | -30~100 | 40 | 6 | ||
9天~ | 25 | -30~100 | 38 | 5 | ||
9天~ | 25 | -30~100 | 40 | 5 | ||
9天~ | 25 | -30~100 | 40 | 6 | ||
9天~ | 25 | -30~100 | 47 | 6 | ||
9天~ | 28 | -30~100 | 40 | 5 | ||
9天~ | 28 | -30~100 | 47 | 5 | ||
4天~ | 30 | -30~100 | 40 | 5 | ||
10天~ | 30 | -30~100 | 42 | 5 | ||
9天~ | 30 | -30~100 | 45 | 6 | ||
10天~ | 30 | -30~100 | 56 | 5 | ||
9天~ | 32 | -30~100 | 45 | 5 | ||
9天~ | 35 | -30~100 | 45 | 5 | ||
9天~ | 35 | -30~100 | 50 | 5 | ||
9天~ | 35 | -30~100 | 50 | 6 | ||
9天~ | 35 | -30~100 | 55 | 5 | ||
9天~ | 38 | -30~100 | 50 | 5 | ||
9天~ | 38 | -30~100 | 55 | 6 | ||
9天~ | 40 | -30~100 | 52 | 5 | ||
9天~ | 40 | -30~100 | 55 | 5 | ||
9天~ | 40 | -30~100 | 62 | 8 | ||
9天~ | 42 | -30~100 | 55 | 6 | ||
9天~ | 42 | -30~100 | 60 | 7 | ||
9天~ | 42 | -30~100 | 65 | 9 | ||
9天~ | 45 | -30~100 | 60 | 6 | ||
9天~ | 45 | -30~100 | 62 | 7 | ||
9天~ | 45 | -30~100 | 65 | 5 | ||
9天~ | 45 | -30~100 | 68 | 6 | ||
9天~ | 45 | -30~100 | 68 | 9 | ||
9天~ | 45 | -30~100 | 72 | 6 | ||
9天~ | 48 | -30~100 | 65 | 7 | ||
9天~ | 48 | -30~100 | 70 | 6 | ||
4天~ | 50 | -30~100 | 65 | 6 | ||
9天~ | 50 | -30~100 | 72 | 6 | ||
9天~ | 50 | -30~100 | 80 | 6 | ||
9天~ | 55 | -30~100 | 70 | 6 | ||
9天~ | 55 | -30~100 | 72 | 7 | ||
9天~ | 58 | -30~100 | 80 | 9 | ||
9天~ | 60 | -30~100 | 78 | 7 | ||
9天~ | 60 | -30~100 | 82 | 9 | ||
9天~ | 62 | -30~100 | 85 | 6 | ||
9天~ | 65 | -30~100 | 88 | 6 | ||
9天~ | 70 | -30~100 | 90 | 10 |
Loading...
滑動面 | 軸 | 密封對象液 | 潤滑油 / 水 / 油脂 / 酒精 | 密封材質 | 丁腈橡膠 |
---|---|---|---|---|---|
密封外周部材質 | 金屬 | 環境・用途 | 耐磨損 | 防塵蓋 | 無 |
安裝方法 | 只從軸端 | 襯套座溝槽 | 無 | 二液分離 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策