(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
當輸入電源為AC100V時,可升壓轉換輸出電壓以驅動AC200V系列的送料機。
【特色】
・【具自動調整功能,無需調整板片彈簧(C10-1WFEF、3WFEF、GWFEF)】藉由數位化達成最新的固有頻率自動追蹤功能。除了工件供應量的變化,還可自動追蹤因機械隨時間變化而產生的共振點變化,始終以最適當的振動來驅動。除了無需調整板片彈簧外,也無需調整頻率,可大幅提升運轉率並節省能源。
・【以數位設定與顯示輕鬆管理設定值】以數位設定振幅、運轉頻率、輸出電壓凹陷。以數位顯示,讓設定值管理變簡單。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C10-TR
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
藉由將電源轉換模組C10-TR與標準控制器組合,可於輸入電源為AC100V時,升壓轉換輸出電壓以驅動AC200V系列的送料機。無法用於C10-5VF(EF)。
環境、用途 | 標準 | 結構 | 標準 | 特徵 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓(AC-V) | 100/110、200/220 | 輸出電壓(DC-V) | 0~190 |
送料機 C10-TR的型號C10-TR頁面。
記載關於型號C10-TR之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策