(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

翻轉組件

翻轉組件

藉由使用翻轉組件,即可實現以往無法達成的高速單純正反翻轉。
【特長】
・單點高速翻轉方式(供應與取出的位置相同)
・節省空間
・僅以1個步進馬達翻轉180°,即可實現正反面翻轉。
・與以前需要複雜工序的翻轉相比,僅用本組件就能實現翻轉,非常經濟實惠。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

翻轉組件:相關圖像

在「原地」翻轉工件!翻轉組件
MACHINE ENGINEERING的翻轉組件使用獨特方式,即使在高速的狀態下也能以單驅動方式精確翻轉。活躍於製造、檢查、包裝等各種用途的產品。

翻轉組件的優點

  1. 優點1 實現經濟實惠的裝置

    與以前需要複雜工序的翻轉相比,僅用本組件就能實現翻轉,非常經濟實惠。

  2. 優點2 節省空間

    既有翻轉方式需要很大的空間,但本產品為單點翻轉方式(供應與取出的位置相同),非常節省空間。

  3. 優點3 高速且穩定翻轉

    以高重複精度凸輪機構為基底,配合反應性優異的步進驅動,可頻繁啟動、停止。

  4. 優點4 控制簡單

    僅以1個步進馬達翻轉180°,即可實現正反面翻轉。控制也簡單!容易使用的組件。

  5. 優點5 壽命長

    滑塊為輕快的無限軌道型線性導件,不須強加力道。凸輪機構也是具有長年實績的機構,組件使用壽命長。

使用實例

以影片和圖片介紹電子零件・晶片等翻轉實例

手機的翻轉
型號:X6416-S

翻轉組件:相關圖像

翻轉整列電子零件
型號:X6410

翻轉組件:相關圖像

晶片的翻轉
型號:X6410-MS

翻轉組件:相關圖像

一次翻轉數個工件
型號:X641

翻轉組件:相關圖像

設置於分度平台
型號:X6410

翻轉組件:相關圖像

晶片的翻轉2
型號:X6410

翻轉組件:相關圖像

翻轉500元硬幣
型號:X6414

翻轉組件:相關圖像

1個工件的正反翻轉

翻轉組件:相關圖像

2個工件的正反翻轉

翻轉組件:相關圖像

翻轉供應(取出)

翻轉組件:相關圖像

動作說明(解釋翻轉的秘密)

翻轉組件:相關圖像

馬達旋轉時,旋轉軸與滑塊會同步旋轉。

滑塊在旋轉時會藉由內部凸輪進行前後移動,以開閉蓋子。

動作拆解圖

翻轉組件:相關圖像

型號
X6410
X6410-S
X6412
X6414
X6414-S
X6416
X6416-S
型號數量折扣標準
出貨日
滑塊行程
(mm)
原點感應器 最快循環時間
(sec)
21天~ 8無原點感應器0.1
19天~ 8附原點感應器0.1
19天~ 16無原點感應器0.2
19天~ 32無原點感應器0.4
19天~ 32附原點感應器0.4
19天~ 48無原點感應器0.4
19天~ 48附原點感應器0.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型名稱 單驅動型 驅動方式 外部輸入 馬達種類 無馬達

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767