(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

O型環 NOK IRON RUBBER® P系列(固定用、運動用)

O型環 NOK IRON RUBBER® P系列(固定用、運動用)

作為油、水、空氣、氣體等各種各樣流體的密封件使用,截面為O型(圓形)的環狀墊圈。
【特長】
・獨自的配合設計,JIS規格材料也透過自主設計使其滿足規格。
・運用充分發揮聚合物、現有化學藥品特性的技術,致力於開發滿足客戶需求的材料。
・從原料到成品,都在一致的品質管理體制下生產製造。
・以完整的測試設備為依據的評估及分析能力。
・若欲維持長期不變的密封性,須選用符合使用條件的材料與尺寸。
【用途】
・有固定用、運動用兩種用途。如果選定商品與使用條件不符,則會發生斷裂、膨脹、壓縮裂紋等問題。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

O型環 NOK IRONRUBBER P系列(固定用、運動用)外形圖和尺寸

O形環尺寸圖

O型環外形圖

運動用尺寸圖

運動用外形圖

圓筒面固定用尺寸圖

圓筒面固定用外形圖

平面固定用尺寸圖

平面固定用外形圖

溝槽形狀尺寸圖

溝槽形狀外形圖

(單位:mm)

NOK零件編號NOK
公稱編號
O型環尺寸溝槽部尺寸
種類
尺寸代碼
材料代碼粗細W內徑d0尺寸d尺寸D尺寸G尺寸(容許公差+0.25
0
)H尺寸R尺寸
U801d0容許公差d容許公差D容許公差
背托環
單側
背托環
兩側
背托環
H±0.05最大值
FR 0318WP 31.9±0.082.8
3.8
±0.1630
-0.05
6+0.05
0
2.53.95.41.40.4
FR 0383P 447
FR 0457P 54.8
5.8
±0.1858
FR 0458P 669
FR 0278P 76.8
7.8
±0.19710
FR 0350P 8811
FR 0489P 98.8
9.8
±0.20912
FR 0329P 101013
FR 0246WP 10A2.4±0.099.8±0.20100
-0.06
14+0.06
0
3.24.46.01.80.4
FR 0460P 1110.8
11.0
±0.211115
FR 0337P 11.211.215.2
FR 0461P 1211.8
12.3
13.8
±0.221216
FR 0462P 12.512.516.5
FR 0307P 141418
FR 0463P 1514.8
15.8
±0.241519
FR 0281P 161620
FR 0282P 1817.8±0.251822
FR 0283P 2019.8±0.262024
FR 0464P 2120.8±0.272125
FR 0386P 2221.8±0.282226
FR 0384WP 22A3.5±0.121.7
22.1
23.7
±0.28220
-0.08
28+0.08
0
4.76.07.82.70.7
FR 0310P 22.422.428.4
FR 0092P 242430
FR 0250P 2524.7
25.2
±0.302531
FR 0465P 25.525.531.5
FR 0364P 2625.7±0.312632
FR 0380P 2827.7±0.332834
FR 0375P 2928.7
29.2
29.7
±0.342935
FR 0466P 29.529.535.5
FR 0113P 303036
FR 0467P 3130.7±0.363137
FR 0468P 31.531.2
31.7
±0.3731.537.5
FR 0311P 323238
FR 0361P 3433.7±0.393440
FR 0133P 3534.7
35.2
35.7
±0.403541
FR 0469P 35.535.541.5
FR 0138P 363642
FR 0378P 3837.7
38.7
39.7
±0.443844
FR 0470P 393945
FR 0363P 404046
FR 0471P 4140.7±0.454147
FR 0158P 4241.7±0.464248
FR 0385P 4443.7
44.7
±0.494450
FR 0377P 454551
FR 0472P 4645.7±0.504652
FR 0379P 4847.7±0.524854
FR 0473P 4948.7
49.7
±0.544955
FR 0474P 505056

開發秘辛

 

為進一步強化長久以來培養的材料技術,NOK設立了湘南開發中心。
我們認為,藉由此中心可進行比以往更為充實的基礎研究,材料開發體制可對應更多樣的用途和要求。
此外,NOK在全球皆設有國外分公司,而作為O型環據點和母工廠的熊本工廠,
為了更向前邁進,已在2007年4月全面改建。我們相信新工廠藉由實現更佳的廠內環境等要素,成為可追求更高品質與穩定性的狀態。
NOK的O型環已贏得世界各國廣泛領域的熱情信賴,不過我們不會滿足於現狀,
透過努力不懈的材料開發和生產高信賴度、高品質的O型環,
以持續滿足客戶多樣化、高度化的需求。

型號
FR0092W
FR0113W
FR0133W
FR0138W
FR0158W
FR0246W
FR0250W
FR0281W
FR0282W
FR0283W
FR0307W
FR0310W
FR0318W
FR0329W
FR0337W
FR0350W
FR0361W
FR0363W
FR0364W
FR0375W
FR0377W
FR0378W
FR0379W
FR0380W
FR0383W
FR0384W
FR0385W
FR0386W
FR0458W
FR0460W
FR0461W
FR0462W
FR0464W
FR0465W
FR0466W
FR0467W
FR0468W
FR0470W
FR0471W
FR0472W
FR0473W
FR0474W
FR0489W
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
線徑 W
(mm)
外徑
(φ)
NOK No.
8天~ 23.73.530.7P24
8天~ 29.73.536.7P30
8天~ 34.73.541.7P35
8天~ 35.73.542.7P36
8天~ 41.73.548.7P42
4天~ 9.82.414.6P10A
8天~ 24.73.531.7P25
4天~ 15.82.420.6P16
4天~ 17.82.422.6P18
8天~ 19.82.424.6P20
4天~ 13.82.418.6P14
8天~ 22.13.529.1P22.4
8天~ 2.81.96.6P3
4天~ 9.81.913.6P10
8天~ 112.415.8P11.2
8天~ 7.81.911.6P8
8天~ 33.73.540.7P34
8天~ 39.73.546.7P40
8天~ 25.73.532.7P26
8天~ 28.73.535.7P29
8天~ 44.73.551.7P45
8天~ 37.73.544.7P38
8天~ 47.73.554.7P48
8天~ 27.73.534.7P28
4天~ 3.81.97.6P4
8天~ 21.73.528.7P22A
8天~ 43.73.550.7P44
8天~ 21.82.426.6P22
4天~ 5.81.99.6P6
4天~ 10.82.415.6P11
8天~ 11.82.416.6P12
8天~ 12.32.417.1P12.5
8天~ 20.82.425.6P21
8天~ 25.23.532.2P25.5
8天~ 29.23.536.2P29.5
8天~ 30.73.537.7P31
8天~ 31.23.538.2P31.5
8天~ 38.73.545.7P39
8天~ 40.73.547.7P41
8天~ 45.73.552.7P46
8天~ 48.73.555.7P49
8天~ 49.73.556.7P50
8天~ 8.81.912.6P9

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 P(固定用、運動用) 材質 氨基甲酸酯橡膠 環境・用途 耐壓
材料(NOK記號) U801 硬度 94

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767