(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一般油封 ZT型

一般油封 ZT型

簡單地說油封就是用來封油脂的機械元件。
【特長】
・裝置在滾動軸承用軸承箱的梯形溝使用,有微量灰塵條件下,請使用ZT型。
・除了使用於機械上的潤滑油外,也可防止水、化學藥液、氣體等從機械縫隙滲漏。
・防止灰塵或砂土等從外部侵入。從大氣側吸入少量空氣來防止油的滲漏。
・將構成密封唇的合成橡膠燒付接著至金屬環。
・藉由內部的"彈簧"適度地固定軸,可使用於運動部位密封。
【用途】
・滾動軸承用軸承箱的潤滑油脂密封。
・汽車引擎或船舶、鐵路車輛、建設機械、農業機械、石油化學廠、家電產品等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

NOK 一般油封 ZT型的斷面圖與尺寸

NOK 一般オイルシール ZT型の断面図

NOK 一般油封 ZT型的斷面圖

公稱編號軸徑
d
溝槽尺寸型號軸承箱
公稱編號
Dd1b1b2
315261634.2AZ 0589 G0-
5203121.534.2AZ 0992 E0SN505,SN605
6253826.545.4AZ 1304 E0SN506,SN606
7304331.545.4AZ 1670 E0SN507,SN607
8354836.545.4AZ 2045 E0SN508,SN608
9405341.545.4AZ 2347 I0SN509,SN609
10455846.545.4AZ 2636 F0SN510,SN610
11506751.556.9AZ 2845 E0SN511,SN611
12557256.556.9AZ 3038 F0SN512,SN612
1360776256.8AZ 3199 F0SN513,SN613
1565826756.8AZ 3388 E0SN515,SN615
1670897268.1AZ 3508 E0SN516,SN616
1775947768.1AZ 3606 E0SN517,SN617
1880998268.1AZ 3727 E0SN518,S618
19851048768.1AZ 3832 E0S619
20901119279.3AZ 3923 E0SN520,S620
21951169779.3AZ 3988 E1-
22100125102810.8AZ 4061 E0SN522,S622
23105130107810.8AZ 4149 F0-
24110135113810.7AZ 4206 E0S524,S624
26115140118810.7AZ 4276 E0SN526,S626
27120149123912.2AZ 4342 E0-
28125154128912.2AZ 4397 F0SN528,S628
29130159133912.2AZ 4448 F0-
30135164138912.2AZ 4497 E0SN530,S630
321401731431013.7AZ 4549 F0SN532,S632
341501831531013.7AZ 4629 E0SD534,SD3134
361601931631013.7AZ 4716 H0SD536,SD3136
381702031731013.7AZ 4799 E0SD538,SD3138
401802131831013.7AZ 4902 E0SD540,SD3140
421902231931013.7AZ 4980 F0-
442002402031115.5AZ 5064 F0SD544,SD3144
482202602231115.5AZ 5213 F0SD548,SD3148
522402862431217.3AZ 5355 G0SD552,SD3152

油封的基本構造

安裝於汽車引擎的使用範例

油封是將構成密封唇的合成橡膠燒付接著至金屬環,藉由內部的“彈簧”適度地固定軸,故能使用於運動部位的密封。

車のエンジン・大気側

汽車引擎・大氣側

車のエンジン

汽車引擎

油封的密封原理

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常安裝狀態下,油封從大氣側吸入微量空氣,藉由此吸入現象來防止油向外漏出。
由於推、拉行程間的油膜厚度差會導致漏油,因此確定油封的接觸壓力分布(最大接觸壓力梯度),以讓油膜厚度最適化。

開發秘話

 

解釋清楚油封的密封原理曾是一個長期的課題。1959年NOK領先世界發表了「關於油封的摩擦與密封的潤滑理論」,
根據此理論確立了獨自的技術,並且藉由不斷地技術創新及嚴格的管理標準,持續提供品質穩定、機能優越的產品。

型號
AZ0589G0
AZ0992E0
AZ1304E0
AZ1670E0
AZ2045E0
AZ2347I0
AZ2636F0
AZ2845E0
AZ3038F0
AZ3388E0
AZ3606E0
AZ3727E0
AZ3832E0
AZ3923E0
AZ3988E1
AZ4061E0
AZ4149F0
AZ4206E0
AZ4276E0
AZ4397F0
AZ4448F0
AZ4497E0
AZ4549F0
AZ4716H0
AZ4799E0
AZ4902E0
AZ4980F0
AZ5064F0
AZ5213F0
AZ5355G0
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑 d
(φ)
溝槽尺寸 D
(mm)
溝槽尺寸 d1
(mm)
8天~ 152616
8天~ 203121.5
8天~ 253826.5
8天~ 304331.5
8天~ 354836.5
4天~ 405341.5
8天~ 455846.5
8天~ 506751.5
8天~ 557256.5
8天~ 658267
8天~ 759477
8天~ 809982
8天~ 8510487
8天~ 9011192
8天~ 9511697
8天~ 100125102
9天~ 105130107
8天~ 110135113
8天~ 115140118
8天~ 125154128
8天~ 130159133
8天~ 135164138
8天~ 140173143
8天~ 160193163
8天~ 170203173
8天~ 180213183
8天~ 190223193
8天~ 200240203
8天~ 220260223
8天~ 240286243

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

滑動面 密封對象液 油脂 密封材質 丁腈橡膠
密封外周部材質 橡膠(無金屬環) 環境・用途 標準 / 用於滾動軸承 防塵蓋
安裝方法 只從軸端 襯套座溝槽 二液分離
使用溫度範圍(℃) -22::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767