(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
NOK 一般油封 ZF型的斷面圖
公稱編號 | 軸徑 d | 溝槽尺寸 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | b1 | b2 | |||
1 | 10 | 21 | 11 | 3 | 4.2 | AZ 0264 E0 |
2 | 12 | 23 | 13 | 3 | 4.2 | AZ 0373 E0 |
3 | 15 | 26 | 16 | 3 | 4.2 | AZ 0589 F0 |
4 | 17 | 28 | 18 | 3 | 4.2 | AZ 0733 F0 |
5 | 19.05 | 31 | 20 | 3 | 4.4 | AZ 0906 E0 |
5 | 20 | 31 | 21.5 | 3 | 4.2 | AZ 0992 G0 |
6 | 25 | 38 | 26.5 | 4 | 5.4 | AZ 1304 H0 |
7 | 28.58 | 43 | 29.6 | 4 | 5.6 | AZ 1602 E0 |
7 | 30 | 43 | 31.5 | 4 | 5.4 | AZ 1670 H0 |
7 | 30.16 | 43 | 31.2 | 4 | 5.4 | AZ 1670 H0 |
8 | 31.75 | 48 | 32.8 | 4 | 5.9 | AZ 1833 E0 |
8 | 34.92 | 48 | 35.9 | 4 | 5.5 | AZ 2045 G0 |
8 | 35 | 48 | 36.5 | 4 | 5.4 | AZ 2045 G0 |
9 | 38.1 | 53 | 39.1 | 4 | 5.7 | AZ 2275 E0 |
9 | 40 | 53 | 41.5 | 4 | 5.4 | AZ 2347 G0 |
10 | 44.45 | 58 | 45.5 | 4 | 5.5 | AZ 2578 E0 |
10 | 45 | 58 | 46.5 | 4 | 5.4 | AZ 2636 G0 |
11 | 49.21 | 67 | 50.2 | 5 | 7.1 | AZ 2845 F0 |
11 | 50 | 67 | 51.5 | 5 | 6.9 | AZ 2845 F0 |
11 | 50.8 | 67 | 51.8 | 5 | 6.9 | AZ 2914 E0 |
12 | 55 | 72 | 56.5 | 5 | 6.9 | AZ 3038 G0 |
13 | 57.15 | 77 | 58.7 | 5 | 7.2 | AZ 3126 E0 |
13 | 60 | 77 | 62 | 5 | 6.8 | AZ 3199 G0 |
13 | 60.32 | 77 | 61.8 | 5 | 6.9 | AZ 3199 G0 |
15 | 63.5 | 82 | 65 | 5 | 7.1 | AZ 3334 E0 |
15 | 65 | 82 | 67 | 5 | 6.8 | AZ 3388 F0 |
16 | 69.85 | 89 | 71.4 | 6 | 8.2 | AZ 3508 F0 |
16 | 70 | 89 | 72 | 6 | 8.1 | AZ 3508 F0 |
17 | 74.61 | 94 | 76.1 | 6 | 8.2 | AZ 3606 F0 |
17 | 75 | 94 | 77 | 6 | 8.1 | AZ 3606 F0 |
18 | 79.38 | 99 | 80.9 | 6 | 8.2 | AZ 3727 F0 |
18 | 80 | 99 | 82 | 6 | 8.1 | AZ 3727 F0 |
19 | 85 | 104 | 87 | 6 | 8.1 | AZ 3832 F0 |
20 | 88.9 | 111 | 90.9 | 7 | 9.5 | AZ 3887 E0 |
20 | 90 | 111 | 92 | 7 | 9.3 | AZ 3923 F0 |
21 | 95 | 116 | 97 | 7 | 9.3 | AZ 3987 E0 |
21 | 95.25 | 116 | 97.2 | 7 | 9.3 | AZ 3987 E0 |
22 | 100 | 125 | 102 | 8 | 10.8 | AZ 4061 F0 |
22 | 100.01 | 125 | 102 | 8 | 10.8 | AZ 4061 F0 |
23 | 105 | 130 | 107 | 8 | 10.8 | AZ 4149 E0 |
24 | 110 | 135 | 113 | 8 | 10.7 | AZ 4206 F0 |
26 | 114.3 | 140 | 116.3 | 8 | 10.9 | AZ 4276 F0 |
26 | 115 | 140 | 118 | 8 | 10.7 | AZ 4276 F0 |
27 | 120 | 149 | 123 | 9 | 12.2 | AZ 4343 E0 |
28 | 125 | 154 | 128 | 9 | 12.2 | AZ 4397 E0 |
28 | 125.41 | 154 | 127.4 | 9 | 12.3 | AZ 4397 E0 |
29 | 130 | 159 | 133 | 9 | 12.2 | AZ 4448 E0 |
30 | 135 | 164 | 138 | 9 | 12.2 | AZ 4497 F0 |
32 | 139.7 | 173 | 141.7 | 10 | 13.8 | AZ 4549 E0 |
32 | 140 | 173 | 143 | 10 | 13.7 | AZ 4549 E0 |
34 | 150 | 183 | 153 | 10 | 13.7 | AZ 4629 F0 |
36 | 160 | 193 | 163 | 10 | 13.7 | AZ 4716 F0 |
38 | 170 | 203 | 173 | 10 | 13.7 | AZ 4799 F0 |
40 | 180 | 213 | 183 | 10 | 13.7 | AZ 4902 F0 |
42 | 190 | 223 | 193 | 10 | 13.7 | AZ 4980 E0 |
44 | 200 | 240 | 203 | 11 | 15.5 | AZ 5064 E0 |
46 | 210 | 250 | 213 | 11 | 15.5 | AZ 5137 F0 |
48 | 220 | 260 | 223 | 11 | 15.5 | AZ 5213 E0 |
52 | 240 | 286 | 243 | 12 | 17.3 | AZ 5355 E0 |
54 | 250 | 296 | 253 | 12 | 17.3 | AZ 5409 E0 |
56 | 260 | 306 | 263 | 12 | 17.3 | AZ 5466 E0 |
60 | 280 | 332 | 283 | 13 | 19 | AZ 5570 F0 |
64 | 300 | 352 | 303 | 13 | 19 | AZ 5638 F0 |
68 | 320 | 372 | 323 | 14 | 20 | AZ 5716 F0 |
80 | 380 | 432 | 383 | 14 | 20 | AZ 5887 E0 |
油封是將構成密封唇的合成橡膠燒付接著至金屬環,藉由內部的“彈簧”適度地固定軸,故能使用於運動部位的密封。
汽車引擎・大氣側
汽車引擎
正常安裝狀態下,油封從大氣側吸入微量空氣,藉由此吸入現象來防止油向外漏出。
由於推、拉行程間的油膜厚度差會導致漏油,因此確定油封的接觸壓力分布(最大接觸壓力梯度),以讓油膜厚度最適化。
解釋清楚油封的密封原理曾是一個長期的課題。1959年NOK領先世界發表了「關於油封的摩擦與密封的潤滑理論」,
根據此理論確立了獨自的技術,並且藉由不斷地技術創新及嚴格的管理標準,持續提供品質穩定、機能優越的產品。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸徑 d (φ) | 溝槽尺寸 D (mm) | 溝槽尺寸 d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 21 | 11 | ||
8天~ | 12 | 23 | 13 | ||
15天~ | 15 | 26 | 16 | ||
4天~ | 17 | 28 | 18 | ||
8天~ | 25 | 38 | 26.5 | ||
8天~ | 30 | 43 | 31.5 | ||
4天~ | 35 | 48 | 36.5 | ||
4天~ | 40 | 53 | 41.5 | ||
9天~ | 45 | 58 | 46.5 | ||
4天~ | 50 | 67 | 51.5 | ||
9天~ | 55 | 72 | 56.5 | ||
9天~ | 60 | 77 | 62 | ||
8天~ | 65 | 82 | 67 | ||
8天~ | 75 | 94 | 77 | ||
4天~ | 80 | 99 | 82 | ||
8天~ | 85 | 104 | 87 | ||
8天~ | 90 | 111 | 92 | ||
8天~ | 95 | 116 | 97 | ||
8天~ | 100 | 125 | 102 | ||
8天~ | 105 | 130 | 107 | ||
8天~ | 110 | 135 | 113 | ||
8天~ | 115 | 140 | 118 | ||
8天~ | 120 | 149 | 123 | ||
8天~ | 125 | 154 | 128 | ||
8天~ | 130 | 159 | 133 | ||
8天~ | 135 | 164 | 138 | ||
8天~ | 140 | 173 | 143 | ||
8天~ | 150 | 183 | 153 | ||
8天~ | 160 | 193 | 163 | ||
8天~ | 170 | 203 | 173 | ||
9天~ | 180 | 213 | 183 | ||
8天~ | 190 | 223 | 193 | ||
8天~ | 200 | 240 | 203 | ||
8天~ | 240 | 286 | 243 | ||
8天~ | 250 | 296 | 253 | ||
8天~ | 320 | 372 | 323 | ||
8天~ | 380 | 432 | 383 |
Loading...
滑動面 | 軸 | 密封對象液 | 油脂 | 密封材質 | 丁腈橡膠 |
---|---|---|---|---|---|
密封外周部材質 | 橡膠(無金屬環) | 環境・用途 | 標準 / 用於滾動軸承 | 防塵蓋 | 無 |
安裝方法 | 只從軸端 | 襯套座溝槽 | 有 | 二液分離 | 無 |
使用溫度範圍(℃) | -22::80 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策