(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
唇口材質使用耐藥性佳NOK RAREFLON(聚四氟乙烯樹脂)的油封。
【特長】
・金屬環使用SUS材質,適用於粉狀體或黏著性強的流體等的密封。
・除了使用於機械上的潤滑油外,也可防止水、化學藥液、氣體等從機械縫隙滲漏。
・防止灰塵或砂土等從外部侵入。從大氣側吸入少量空氣來防止油的滲漏。
・將構成密封唇的合成橡膠燒付接著至金屬環。
・藉由內部的"彈簧"適度地固定軸,可使用於運動部位密封。
【用途】
・攪拌機、鼓風機、食品機械等的密封。
※本系列產品中,部份產品不適用食品衛生法。
・汽車引擎或船舶、鐵路車輛、建設機械、農業機械、石油化學廠、家電產品等。
斷面圖
尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
軸徑 d | 外徑 D | 寬度 b | |
20 | 40 | 11 | GJ 1033 F0 |
25 | 45 | 11 | GJ 1338 H0 |
28 | 48 | 11 | GJ 1563 F0 |
30 | 50 | 11 | GJ 1709 E1 |
32 | 52 | 11 | GJ 1904 G0 |
35 | 55 | 11 | GJ 2085 I0 |
40 | 62 | 11 | GJ 2388 I0 |
42 | 65 | 12 | GJ 2507 G0 |
45 | 68 | 12 | GJ 2668 J0 |
50 | 72 | 12 | GJ 2864 J0 |
55 | 78 | 12 | GJ 3055 F0 |
60 | 82 | 12 | GJ 3222 I0 |
62 | 85 | 12 | - |
65 | 90 | 13 | GJ 3409 H0 |
70 | 95 | 13 | GJ 3527 G0 |
75 | 100 | 13 | GJ 3618 L0 |
80 | 105 | 13 | GJ 3744 H0 |
85 | 110 | 13 | GJ 3842 I0 |
90 | 115 | 13 | GJ 3932 K0 |
95 | 120 | 13 | GJ 3994 K0 |
100 | 125 | 13 | GJ 4063 I0 |
105 | 135 | 14 | - |
110 | 140 | 14 | - |
115 | 145 | 14 | GJ 4282 H0 |
120 | 150 | 14 | GJ 4346 I0 |
125 | 155 | 14 | GJ 4399 G0 |
130 | 160 | 14 | GJ 4451 H0 |
135 | 165 | 14 | - |
140 | 170 | 14 | GJ 4542 F1 |
145 | 175 | 14 | - |
150 | 180 | 14 | - |
160 | 190 | 16 | - |
170 | 200 | 16 | - |
180 | 210 | 16 | GJ 4898 E0 |
190 | 225 | 16 | - |
200 | 240 | 20 | - |
油封是將構成密封唇的合成橡膠燒付接著至金屬環,藉由內部的“彈簧”適度地固定軸,故能使用於運動部位的密封。
汽車引擎・大氣側
汽車引擎
正常安裝狀態下,油封從大氣側吸入微量空氣,藉由此吸入現象來防止油向外漏出。
由於推、拉行程間的油膜厚度差會導致漏油,因此確定油封的接觸壓力分布(最大接觸壓力梯度),以讓油膜厚度最適化。
解釋清楚油封的密封原理曾是一個長期的課題。1959年NOK領先世界發表了「關於油封的摩擦與密封的潤滑理論」,
根據此理論確立了獨自的技術,並且藉由不斷地技術創新及嚴格的管理標準,持續提供品質穩定、機能優越的產品。
型號 |
---|
GJ1033F0 |
GJ1338H0 |
GJ1563F0 |
GJ1709E1 |
GJ2085I0 |
GJ2388I0 |
GJ2668J0 |
GJ2864J0 |
GJ3055F0 |
GJ3222I0 |
GJ3409H0 |
GJ3527G0 |
GJ3618L0 |
GJ3744H0 |
GJ3842I0 |
GJ3932K0 |
GJ3994K0 |
GJ4282H0 |
GJ4346I0 |
GJ4898E0 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 b (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8天~ | 20 | 40 | 11 | ||
4天~ | 25 | 45 | 11 | ||
8天~ | 28 | 48 | 11 | ||
4天~ | 30 | 50 | 11 | ||
9天~ | 35 | 55 | 11 | ||
4天~ | 40 | 62 | 11 | ||
8天~ | 45 | 68 | 12 | ||
4天~ | 50 | 72 | 12 | ||
8天~ | 55 | 78 | 12 | ||
8天~ | 60 | 82 | 12 | ||
8天~ | 65 | 90 | 13 | ||
8天~ | 70 | 95 | 13 | ||
8天~ | 75 | 100 | 13 | ||
9天~ | 80 | 105 | 13 | ||
8天~ | 85 | 110 | 13 | ||
8天~ | 90 | 115 | 13 | ||
8天~ | 95 | 120 | 13 | ||
8天~ | 115 | 145 | 14 | ||
8天~ | 120 | 150 | 14 | ||
10天~ | 180 | 210 | 16 |
Loading...
滑動面 | 軸 | 密封對象液 | 潤滑油 / 油脂 | 密封材質 | Rareflon(PTFE) |
---|---|---|---|---|---|
密封外周部材質 | 金屬 | 環境・用途 | 食品用 | 防塵蓋 | 無 |
安裝方法 | 只從軸端 | 襯套座溝槽 | 無 | 二液分離 | 無 |
使用溫度範圍(℃) | -50::200 | 耐壓極限(MPa) | 0.1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策