(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
NOK 一般油封 TCJ型的斷面圖
尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
軸徑 d | 外徑 D | 寬度 b | 丁腈橡膠 (NBR) |
20 | 35 | 8 | GJ 1013 P1 |
20 | 40 | 11 | GJ 1033 P0 |
25 | 40 | 8 | GJ 1314 P0 |
25 | 45 | 11 | GJ 1338 P0 |
30 | 45 | 8 | GJ 1679 P0 |
30 | 50 | 11 | GJ 1709 P0 |
35 | 50 | 8 | GJ 2057 P0 |
35 | 55 | 11 | GJ 2085 P0 |
40 | 58 | 8 | GJ 2369 P0 |
40 | 62 | 11 | GJ 2388 P0 |
45 | 62 | 9 | GJ 2651 P0 |
45 | 68 | 12 | - |
50 | 68 | 9 | GJ 2847 P0 |
50 | 72 | 12 | GJ 2864 P0 |
55 | 72 | 9 | GJ 3040 P0 |
55 | 78 | 12 | GJ 3055 P0 |
60 | 82 | 12 | GJ 3222 P0 |
65 | 88 | 12 | GJ 3400 P0 |
70 | 92 | 12 | GJ 3519 P0 |
70 | 95 | 13 | GJ 3527 P0 |
75 | 100 | 13 | GJ 3618 P0 |
80 | 105 | 13 | GJ 3744 P0 |
85 | 110 | 13 | GJ 3842 P0 |
90 | 115 | 13 | GJ 3932 P0 |
95 | 120 | 13 | GJ 3994 P0 |
100 | 125 | 13 | GJ 4063 P0 |
105 | 135 | 14 | GJ 4153 P0 |
110 | 140 | 14 | GJ 4212 P0 |
115 | 145 | 14 | GJ 4282 P0 |
120 | 150 | 14 | GJ 4346 P0 |
油封是將構成密封唇的合成橡膠燒付接著至金屬環,藉由內部的“彈簧”適度地固定軸,故能使用於運動部位的密封。
汽車引擎・大氣側
汽車引擎
正常安裝狀態下,油封從大氣側吸入微量空氣,藉由此吸入現象來防止油向外漏出。
由於推、拉行程間的油膜厚度差會導致漏油,因此確定油封的接觸壓力分布(最大接觸壓力梯度),以讓油膜厚度最適化。
解釋清楚油封的密封原理曾是一個長期的課題。1959年NOK領先世界發表了「關於油封的摩擦與密封的潤滑理論」,
根據此理論確立了獨自的技術,並且藉由不斷地技術創新及嚴格的管理標準,持續提供品質穩定、機能優越的產品。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 b (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 20 | 35 | 8 | ||
8天~ | 20 | 40 | 11 | ||
8天~ | 25 | 40 | 8 | ||
8天~ | 25 | 45 | 11 | ||
8天~ | 30 | 45 | 8 | ||
8天~ | 30 | 50 | 11 | ||
8天~ | 35 | 50 | 8 | ||
8天~ | 35 | 55 | 11 | ||
8天~ | 40 | 58 | 8 | ||
8天~ | 40 | 62 | 11 | ||
8天~ | 45 | 62 | 9 | ||
8天~ | 50 | 68 | 9 | ||
8天~ | 50 | 72 | 12 | ||
8天~ | 55 | 72 | 9 | ||
8天~ | 55 | 78 | 12 | ||
8天~ | 60 | 82 | 12 | ||
8天~ | 65 | 88 | 12 | ||
8天~ | 70 | 92 | 12 | ||
8天~ | 70 | 95 | 13 | ||
8天~ | 75 | 100 | 13 | ||
8天~ | 80 | 105 | 13 | ||
8天~ | 85 | 110 | 13 | ||
8天~ | 90 | 115 | 13 | ||
8天~ | 95 | 120 | 13 | ||
8天~ | 100 | 125 | 13 | ||
8天~ | 105 | 135 | 14 | ||
8天~ | 110 | 140 | 14 | ||
8天~ | 115 | 145 | 14 | ||
8天~ | 120 | 150 | 14 |
Loading...
滑動面 | 軸 | 密封對象液 | 潤滑油 / 油脂 | 密封材質 | 丁腈橡膠+Rareflon(PTFE)燒結 |
---|---|---|---|---|---|
密封外周部材質 | 橡膠(有金屬環) | 環境・用途 | 標準 | 防塵蓋 | 有 |
安裝方法 | 只從軸端 | 襯套座溝槽 | 無 | 二液分離 | 無 |
使用溫度範圍(℃) | -22::80 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策