(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
油封除了可防止油從機械縫隙滲漏,也可防止水與化學藥液洩漏以及灰塵或砂土從外部侵入。
【特長】
・為了縮小壓力引起的變形,將保持器做成一體成形的耐壓用油封,適合於高壓條件下使用。
・除了使用於機械上的潤滑油外,也可防止水、化學藥液、氣體等從機械縫隙滲漏。
・防止灰塵或砂土等從外部侵入。
・透過油封的接觸壓力分佈,讓推、拉行程的油膜厚度差最優化。
・將構成密封唇的合成橡膠燒付接著至金屬環,可密封運動部位。
【用途】
・用於油且有壓力場合的密封。最高瞬間壓力(surge pressure)參考值為0.98MPa(10kgf/cm2)。
・作為汽車引擎或船舶、鐵路車輛、家電等各式各樣領域的機械密封裝置使用。
NOK 標準油封 TCN型的斷面圖
尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
軸徑 d | 外徑 D | 寬度 b | TCN型 |
7 | 20 | 7 | - |
8 | 18 | 7 | - |
8 | 22 | 7 | - |
10 | 25 | 7 | - |
12 | 25 | 7 | - |
13 | 28 | 7 | - |
14 | 28 | 7 | - |
15 | 30 | 7 | - |
16 | 30 | 7 | - |
17 | 35 | 8 | - |
18 | 35 | 8 | - |
19 | 35 | 8 | - |
20 | 32 | 8 | - |
20 | 40 | 11 | - |
22 | 35 | 8 | - |
22 | 42 | 11 | - |
23 | 42 | 11 | - |
24 | 40 | 8 | - |
25 | 40 | 8 | - |
25 | 45 | 11 | AP 1338 F0 |
26 | 42 | 8 | - |
27 | 47 | 11 | - |
28 | 48 | 11 | AP 1563 J4 |
30 | 42 | 7 | - |
30 | 50 | 11 | AP 1709 H4 |
32 | 52 | 11 | AP 1904 F3 |
34 | 54 | 11 | AP 1978 G1 |
35 | 55 | 11 | AP 2085 G1 |
38 | 58 | 11 | AP 2240 G4 |
40 | 62 | 11 | AP 2388 E5 |
42 | 65 | 12 | AP 2507 H2 |
45 | 68 | 12 | AP 2668 G4 |
48 | 70 | 12 | AP 2791 G0 |
50 | 68 | 12 | AP 2850 E0 |
50 | 72 | 12 | AP 2864 I3 |
52 | 75 | 12 | - |
55 | 78 | 12 | AP 3055 F3 |
58 | 80 | 12 | - |
60 | 82 | 12 | AP 3222 B6 |
62 | 85 | 12 | AP 3297 G3 |
65 | 88 | 12 | AP 3400 I0 |
65 | 90 | 13 | AP 3409 F1 |
70 | 92 | 12 | AP 3519 I0 |
70 | 95 | 13 | AP 3527 B9 |
75 | 100 | 13 | AP 3618 G7 |
80 | 105 | 13 | AP 3744 K5 |
85 | 110 | 13 | AP 3842 H3 |
90 | 115 | 13 | AP 3932 B7 |
95 | 120 | 13 | AP 3994 B7 |
100 | 125 | 13 | AP 4063 B0 |
105 | 135 | 14 | AP 4153 H0 |
110 | 140 | 14 | AP 4212 B0 |
115 | 145 | 14 | AP 4282 G0 |
120 | 150 | 14 | AP 4346 B7 |
125 | 155 | 14 | AP 4399 E0 |
130 | 160 | 14 | AP 4451 G3 |
135 | 165 | 14 | AP 4498 G0 |
140 | 170 | 14 | AP 4542 F0 |
150 | 180 | 14 | AP 4624 G0 |
170 | 200 | 16 | AP 4795 F0 |
190 | 225 | 16 | AP 4983 E0 |
尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
軸徑 d | 外徑 D | 寬度 b | TCN型 |
10 | 25 | 7 | - |
15 | 30 | 7 | - |
20 | 40 | 11 | - |
25 | 45 | 11 | - |
28 | 48 | 11 | - |
30 | 50 | 11 | - |
35 | 55 | 11 | - |
38 | 58 | 11 | - |
40 | 62 | 11 | - |
45 | 68 | 12 | AP 2668 O2 |
50 | 72 | 12 | - |
55 | 78 | 12 | AP 3055 H8 |
60 | 82 | 12 | AP 3222 H4 |
70 | 95 | 13 | AP 3527 F1 |
80 | 105 | 13 | AP 3744 J6 |
90 | 115 | 13 | AP 3932 H3 |
95 | 120 | 13 | AP 3994 H0 |
100 | 125 | 13 | AP 4063 J1 |
110 | 140 | 14 | AP 4212 G0 |
120 | 150 | 14 | AP 4346 H8 |
油封是將構成密封唇的合成橡膠燒付接著至金屬環,藉由內部的“彈簧”適度地固定軸,故能使用於運動部位的密封。
汽車引擎・大氣側
汽車引擎
正常安裝狀態下,油封從大氣側吸入微量空氣,藉由此吸入現象來防止油向外漏出。
由於推、拉行程間的油膜厚度差會導致漏油,因此確定油封的接觸壓力分布(最大接觸壓力梯度),以讓油膜厚度最適化。
解釋清楚油封的密封原理曾是一個長期的課題。1959年NOK領先世界發表了「關於油封的摩擦與密封的潤滑理論」,
根據此理論確立了獨自的技術,並且藉由不斷地技術創新及嚴格的管理標準,持續提供品質穩定、機能優越的產品。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸徑 d (φ) | 密封材質 | 使用溫度範圍 (℃) | 外徑 D (φ) | 寬度 b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 28 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 48 | 11 | ||
9天~ | 30 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 50 | 11 | ||
8天~ | 32 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 52 | 11 | ||
8天~ | 34 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 54 | 11 | ||
8天~ | 35 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 55 | 11 | ||
8天~ | 38 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 58 | 11 | ||
8天~ | 40 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 62 | 11 | ||
8天~ | 40 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 62 | 12 | ||
9天~ | 42 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 65 | 12 | ||
4天~ | 45 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 68 | 12 | ||
9天~ | 45 | 氟橡膠 | -16~150 | 68 | 12 | ||
8天~ | 48 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 70 | 12 | ||
8天~ | 50 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 68 | 12 | ||
8天~ | 50 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 72 | 12 | ||
9天~ | 55 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 78 | 12 | ||
8天~ | 55 | 氟橡膠 | -16~150 | 78 | 12 | ||
9天~ | 60 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 82 | 12 | ||
9天~ | 60 | 氟橡膠 | -16~150 | 82 | 12 | ||
8天~ | 62 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 85 | 12 | ||
8天~ | 65 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 88 | 12 | ||
8天~ | 65 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 90 | 13 | ||
8天~ | 70 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 92 | 12 | ||
9天~ | 70 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 95 | 13 | ||
8天~ | 75 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 100 | 13 | ||
9天~ | 80 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 105 | 13 | ||
8天~ | 85 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 110 | 13 | ||
9天~ | 90 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 115 | 13 | ||
8天~ | 95 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 120 | 13 | ||
9天~ | 100 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 125 | 13 | ||
8天~ | 105 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 135 | 14 | ||
8天~ | 110 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 140 | 14 | ||
8天~ | 115 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 145 | 14 | ||
8天~ | 120 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 150 | 14 | ||
9天~ | 125 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 155 | 14 | ||
8天~ | 135 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 165 | 14 | ||
9天~ | 140 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 170 | 14 | ||
8天~ | 150 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 180 | 14 | ||
9天~ | 190 | 丁腈橡膠 | -11~70 | 225 | 16 |
Loading...
滑動面 | 軸 | 密封對象液 | 潤滑油 | 密封外周部材質 | 橡膠(有金屬環) |
---|---|---|---|---|---|
環境・用途 | 耐壓力 | 防塵蓋 | 有 | 安裝方法 | 只從軸端 |
襯套座溝槽 | 無 | 二液分離 | 無 | 耐壓極限(MPa) | 0.98 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策