(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

KAMLOK 633系列 接頭 634-B 防塵蓋

KAMLOK 633系列 接頭 634-B 防塵蓋

裝卸簡單的TOYOX製接頭。
【特長】
・拆裝簡單不要求對準位置,可大幅節省連接作業時間,因此可降低人事成本。
・高氣密性且無發生於螺紋接合方式的磨耗及螺牙栓入不足等情況,可保持高安全性。
・根據嚴格的A-A-59326(MIL-C-27487)製造,耐久性、耐壓性、耐熱性、耐腐蝕性優異。
【用途】
・工廠設備配管、各種機械組裝用接頭。

(i)請注意

  • 產品圖像可能為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

耐久性、耐壓性、耐熱性、耐腐蝕性優異

634-B 防塵蓋尺寸圖

634-B 防塵蓋尺寸圖。

634-B 防塵蓋外觀

從左起為 634-B AL /634-B SST 防塵蓋外觀。

5SUS304 
4KAM鎖臂SCS14 
3墊圈NBR標準裝備
2插銷SUS304 
1本體~4"ADC12 
5"~AC4CHT6處理
SCS14(SUS316同級) 
ITEMNAMES OF PARTSMATERIALREMARKS

各尺寸尺寸表

(單位:mm)

位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"5"6"8"
A-109130179187196208249277302409474
B-6167798796108137166191255320
C-414758657590108140165198264
L1-43505757636871727684121
L2-34414747545761616368102

643-B AL 各尺寸尺寸表(單位 : mm)

 
位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"5"6"8"
A-116125181189199210254282307409-
B-54618391101112138166191255-
C-414758657590108140165198-
L1-42505657636871727684-
L2-34414747545761616368-

643-B SST 各尺寸尺寸表(單位 : mm)

型號
634-B-1-1/2-AL
634-B-1-1/4-AL
634-B-1-AL
634-B-2-1/2-AL
634-B-2-AL
634-B-3/4-AL
634-B-3-AL
634-B-4-AL
型號數量折扣標準
出貨日
公稱直徑 英制 參考使用壓力範圍(23℃時)
(MPa)
6天~ 1 1/2-0.1~1.8
6天~ 1 1/4-0.1~1.8
4天~ 1-0.1~1.8
7天~ 2 1/2-0.1~1.1
4天~ 2-0.1~1.8
4天~ 3/4-0.1~1.8
6天~ 3-0.1~0.9
7天~ 4-0.1~0.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 防塵蓋 轉接器/連接器 接頭
本體材質 鋁合金 墊片材質 NBR 使用流體 空氣 / 油 / 藥品 / 惰性氣體 / 粉體
閥構造 兩路開放型 使用環境・用途 標準 / 設備配管 / 產業機械 / 食品・飲料機器 本體材質詳細 鋁合金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767