(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KAMLOK 633系列 轉接器 634-A 防塵塞

KAMLOK 633系列 轉接器 634-A 防塵塞

裝卸簡單的TOYOX製轉接器。
【特長】
・拆裝簡單不要求對準位置,可大幅節省連接作業時間,因此可降低人事成本。
・高氣密性且無發生於螺紋接合方式的磨耗及螺牙栓入不足等情況,可保持高安全性。
・根據嚴格的A-A-59326(MIL-C-27487)製造,耐久性、耐壓性、耐熱性、耐腐蝕性優異。
【用途】
・工廠設備配管、各種機械組裝用接頭。

(i)請注意

  • 產品圖像可能為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

耐久性、耐壓性、耐熱性、耐腐蝕性優異

634-A 防塵塞尺寸圖

634-A 防塵塞尺寸圖。

634-A 防塵塞外觀

從左起為 634-A AL / 634-A SST 防塵塞外觀。

各尺寸尺寸表

單位:mm

位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"
H-32374553637692120
L1-3646515457626163
L2-2636414447515153

634-A-AL

 
位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"
H-32374553637692120
L1-3646515457626263
L2-2636414447515153

634-A-SST

型號
634-A-1-1/2-AL
634-A-1-1/4-AL
634-A-1-AL
634-A-2-1/2-AL
634-A-2-AL
634-A-3/4-AL
634-A-3-AL
634-A-4-AL
型號數量折扣標準
出貨日
公稱直徑 英制 參考使用壓力範圍(23℃時)
(MPa)
6天~ 1 1/2-0.1~1.8
4天~ 1 1/4-0.1~1.8
4天~ 1-0.1~1.8
6天~ 2 1/2-0.1~1.1
4天~ 2-0.1~1.8
6天~ 3/4-0.1~1.8
7天~ 3-0.1~0.9
7天~ 4-0.1~0.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 防塵塞 轉接器/連接器 轉接器
本體材質 鋁合金 墊片材質 使用流體 空氣 / 油 / 藥品 / 惰性氣體 / 粉體
閥構造 單向開/關型 使用環境・用途 標準 / 設備配管 / 產業機械 / 食品・飲料機器 本體材質詳細 鋁合金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767