(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
裝卸簡單的TOYOX製轉接器。
【特長】
・拆裝簡單不要求對準位置,可大幅節省連接作業時間,因此可降低人事成本。
・高氣密性且無發生於螺紋接合方式的磨耗及螺牙栓入不足等情況,可保持高安全性。
・根據嚴格的A-A-59326(MIL-C-27487)製造,耐久性、耐壓性、耐熱性、耐腐蝕性優異。
【用途】
・工廠設備配管、各種機械組裝用接頭。
633-FB 外螺牙尺寸圖
關於F(對邊)部形狀、尺寸6"以上為多角形→圓形,且為突起部(扳手扣面部)尺寸。
從左起為 633-FB AL / 633-FB SST外觀
1 | 本體 | ~4"ADC12 | |
---|---|---|---|
5"~AC4CH | T6處理 | ||
SCS14(SUS316同級) | |||
ITEM | NAMES OF PARTS | MATERIAL | REMARKS |
位置 | 尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
D | 14 | 18 | 22 | 29 | 35 | 45 | 53 | 70 | 94 | 121 | 149 | 203 |
F | 35 | 35 | 41 | 48 | 59 | 68 | 84 | 100 | 129 | 149 | 196 | 260 |
H | 32 | 32 | 37 | 45 | 53 | 63 | 76 | 92 | 120 | 146 | 176 | 241 |
L | 59 | 59 | 73 | 82 | 85 | 95 | 102 | 106 | 123 | 125 | 127 | 169 |
M | 16 | 16 | 18 | 21 | 21 | 25 | 29 | 31 | 37 | 38 | 37 | 50 |
633-FB AL 各尺寸尺寸表(單位 : mm)
位置 | 尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
D | 14 | 20 | 24 | 29 | 37 | 48 | 56 | 73 | 98 | 121 | 149 | - |
F | 35 | 35 | 41 | 48 | 59 | 68 | 84 | 100 | 129 | 149 | 196 | - |
H | 32 | 32 | 37 | 45 | 53 | 63 | 76 | 92 | 120 | 146 | 176 | - |
L | 59 | 59 | 73 | 82 | 85 | 95 | 102 | 106 | 123 | 122 | 127 | - |
M | 16 | 16 | 18 | 21 | 21 | 25 | 29 | 31 | 37 | 38 | 38 | - |
633-FB SST 各尺寸尺寸表(單位 : mm)
型號 |
---|
633-FB-1-1/2-AL |
633-FB-1-1/4-AL |
633-FB-1/2-AL |
633-FB-1-AL |
633-FB-2-1/2-AL |
633-FB-2-AL |
633-FB-3/4-AL |
633-FB-3-AL |
633-FB-4-AL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙徑 | 參考使用壓力範圍(23℃時) (MPa) |
---|---|---|---|---|
3天~ | 1 1/2 | -0.1~1.8 | ||
3天~ | 1 1/4 | -0.1~1.8 | ||
3天~ | 1/2 | -0.1~1.8 | ||
3天~ | 1 | -0.1~1.8 | ||
6天~ | 2 1/2 | -0.1~1.1 | ||
3天~ | 2 | -0.1~1.8 | ||
3天~ | 3/4 | -0.1~1.8 | ||
3天~ | 3 | -0.1~0.9 | ||
6天~ | 4 | -0.1~0.7 |
Loading...
型式 | 標準 | 接續部的種類 | 外螺牙型 | 轉接器/連接器 | 轉接器 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁合金 | 墊片材質 | 無 | 使用流體 | 空氣 / 油 / 藥品 / 惰性氣體 / 粉體 |
閥構造 | 兩路開放型 | 使用環境・用途 | 標準 / 設備配管 / 產業機械 / 食品・飲料機器 | 螺牙種類 | R |
本體材質詳細 | 鋁合金 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策