(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

KAMLOK 633系列 轉接器 633-E 軟管柄部

KAMLOK 633系列 轉接器 633-E 軟管柄部

裝卸簡單的TOYOX製轉接器。
【特長】
・拆裝簡單不要求對準位置,可大幅節省連接作業時間,因此可降低人事成本。
・高氣密性且無發生於螺紋接合方式的磨耗及螺牙栓入不足等情況,可保持高安全性。
・根據嚴格的A-A-59326(MIL-C-27487)製造,耐久性、耐壓性、耐熱性、耐腐蝕性優異。
【用途】
・工廠設備配管、各種機械組裝用接頭。

(i)請注意

  • 產品圖像可能為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高氣密性、高安全性

3 / 4

3 / 4"〜4"形狀的尺寸圖

5

5"〜8"形狀的尺寸圖

633-E 外觀

從左起為 633-E AL / 633-E SST 外觀

1本體~4"ADC12 
5"~AC4CHT6處理
SCS14(SUS316同級) 
ITEMNAMES OF PARTSMATERIALREMARKS

各尺寸尺寸表

位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"5"6"8"
D-2021283344567096114149203
E-1418242939516590114142188
G-21273440536779105134157207
H-32374553637692120146176241
K-515859748793113127127146150
L-101114126143164169190209196224266

633-E AL 各尺寸尺寸表(單位 : mm)

 
位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"5"6"8"
D-2124293743557396117149-
E-1420253243556889114142-
G-21273440526779105134157-
H-32374553637692120146176-
K-515859748793113127127146-
L-101114126143164168190209196224-

633-E SST 各尺寸尺寸表(單位 : mm)

型號
633-E-1-1/2-AL
633-E-1-1/4-AL
633-E-2-1/2-AL
633-E-2-AL
633-E-3/4-AL
633-E-3-AL
633-E-4-AL
型號數量折扣標準
出貨日
公稱直徑 英制 參考使用壓力範圍(23℃時)
(MPa)
4天~ 1 1/2-0.1~1.8
4天~ 1 1/4-0.1~1.8
6天~ 2 1/2-0.1~1.1
4天~ 2-0.1~1.8
4天~ 3/4-0.1~1.8
6天~ 3-0.1~0.9
7天~ 4-0.1~0.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 軟管柄部 轉接器/連接器 轉接器
本體材質 鋁合金 墊片材質 使用流體 空氣 / 油 / 藥品 / 惰性氣體 / 粉體
閥構造 兩路開放型 使用環境・用途 標準 / 設備配管 / 產業機械 / 食品・飲料機器 本體材質詳細 鋁合金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767