(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

KAMLOK 633系列 接頭 633-DB 內螺牙

KAMLOK 633系列 接頭 633-DB 內螺牙

裝卸簡單的TOYOX製接頭。
【特長】
・拆裝簡單不要求對準位置,可大幅節省連接作業時間,因此可降低人事成本。
・高氣密性且無發生於螺紋接合方式的磨耗及螺牙栓入不足等情況,可保持高安全性。
・根據嚴格的A-A-59326(MIL-C-27487)製造,耐久性、耐壓性、耐熱性、耐腐蝕性優異。
【用途】
・工廠設備配管、各種機械組裝用接頭。

(i)請注意

  • 產品圖像可能為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

耐久性、耐壓性、耐熱性、耐腐蝕性優異

633-DB 內牙的尺寸圖 關於F(對邊)部形狀、尺寸6

633-DB AL / 633-DB SST 內螺牙尺寸圖
關於F(對邊)部形狀、尺寸6"以上為多角形→圓形,且為突起部(扳手扣面部)尺寸。

633-DB 內牙外觀

從左起為 633-DB AL / 633-DB SST / 633-DB PP 內螺牙外觀

633-BB 外牙外觀

633-DB PP內螺牙尺寸圖

5SUS304 
4KAM鎖臂SCS14 
3墊圈NBR標準裝備
2插銷SUS304 
1本體~4"ADC12 
5"~AC4CHT6處理
SCS14(SUS316同級) 
聚丙烯纖維(PP) 
ITEMNAMES OF PARTSMATERIALREMARKS

各尺寸尺寸表

位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"5"6"8"
A109109130179187196208249277302409474
B616167798796108137166191255320
C41414758657590108140165198264
F3235415059698499129152199262
L515162697278899198103114152
M151518192223293036403950

633-DB AL 各尺寸尺寸表(單位 : mm)
 

 
位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"5"6"8"
A116116125181189199210254282307409-
B5454618391101112138166191255-
C41414758657590108140165198-
F3232414859698399130152196-
L515162697278899195103114-
M1515181921232929334141-

633-DB SST 各尺寸尺寸表(單位 : mm)
 

 
位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"
A-116125-189199-254-
B-5461-91101-138-
C-5764-8294-130 
F-4151-6881-108-
L-5766-7179-94-
M-1920-2220-32-

633-DB PP 各尺寸尺寸表(單位 : mm)
 

型號
633-DB-1-1/2-AL
633-DB-1-1/4-AL
633-DB-1/2-AL
633-DB-1-AL
633-DB-2-1/2-AL
633-DB-2-AL
633-DB-3/4-AL
633-DB-3-AL
633-DB-4-AL
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑 參考使用壓力範圍(23℃時)
(MPa)
4天~ 1 1/2-0.1~1.8
4天~ 1 1/4-0.1~1.8
4天~ 1/2-0.1~1.8
4天~ 1-0.1~1.8
4天~ 2 1/2-0.1~1.1
4天~ 2-0.1~1.8
4天~ 3/4-0.1~1.8
4天~ 3-0.1~0.9
6天~ 4-0.1~0.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 內螺牙型 轉接器/連接器 接頭
本體材質 鋁合金 墊片材質 NBR 使用流體 空氣 / 油 / 藥品 / 惰性氣體 / 粉體
閥構造 兩路開放型 使用環境・用途 標準 / 設備配管 / 產業機械 / 食品・飲料機器 螺牙種類 Rc
本體材質詳細 鋁合金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767