(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

KAMLOK 633系列 接頭 633-C 軟管柄部

KAMLOK 633系列 接頭 633-C 軟管柄部

裝卸簡單的TOYOX製接頭。
【特長】
・拆裝簡單不要求對準位置,可大幅節省連接作業時間,因此可降低人事成本。
・高氣密性且無發生於螺紋接合方式的磨耗及螺牙栓入不足等情況,可保持高安全性。
・根據嚴格的A-A-59326(MIL-C-27487)製造,耐久性、耐壓性、耐熱性、耐腐蝕性優異。
【用途】
・工廠設備配管、各種機械組裝用接頭。

(i)請注意

  • 產品圖像可能為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

拆裝簡單,可大幅的節省連接作業時間

3 / 4

3/4"〜4"(材質AL、SST)的尺寸圖

5

5"〜8"形狀(材質AL、SST)的尺寸圖

633-C 外觀

從左起為 633-C AL / 633-C SST / 633-C PP 外觀

633-BB 外牙外觀

材質PP的尺寸圖

5SUS304 
4KAM鎖臂SCS14 
3墊圈NBR標準裝備
2插銷SUS304 
1本體~4"ADC12 
5"~AC4CHT6處理
SCS14(SUS316同級) 
聚丙烯纖維(PP) 
ITEMNAMES OF PARTSMATERIALREMARKS

各尺寸尺寸表

位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"5"6"8"
A-109130179187196208249277302409474
B-6167798796108137166191255320
C-414758657590108140165198264
E-1520263344566991114142188
G-21273440536779105134157207
K-515859748793113127127146150
L-94110121136157160185200189214252

633-C AL 各尺寸尺寸表(單位 : mm)

 

位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"5"6"8"
A-116125181189199210254282307409-
B-54618391101112138166191255-
C-414758657590108140165198-
E-1420253243556889114142-
G-21273440526779105134157-
K-515859748793113127127146-
L-94110121136157160185200189214-

633-C SST 各尺寸尺寸表(單位 : mm)

 

位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"
A-116125-189199-254-
B-5461-91101-138-
C-5764-8294-130-
E-1420-2940-65-
G-2127-4052-79-
K-5158-7487-113-
L-97115-141162-187-

633-C PP 各尺寸尺寸表(單位 : mm)

 

型號
633-C-1-1/2-AL
633-C-1-1/4-AL
633-C-1-AL
633-C-2-1/2-AL
633-C-2-AL
633-C-3/4-AL
633-C-3-AL
633-C-4-AL
型號數量折扣標準
出貨日
公稱直徑 英制 參考使用壓力範圍(23℃時)
(MPa)
4天~ 1 1/2-0.1~1.8
4天~ 1 1/4-0.1~1.8
4天~ 1-0.1~1.8
6天~ 2 1/2-0.1~1.1
4天~ 2-0.1~1.8
4天~ 3/4-0.1~1.8
4天~ 3-0.1~0.9
7天~ 4-0.1~0.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 軟管柄部 轉接器/連接器 接頭
本體材質 鋁合金 墊片材質 NBR 使用流體 空氣 / 油 / 藥品 / 惰性氣體 / 粉體
閥構造 兩路開放型 使用環境・用途 標準 / 設備配管 / 產業機械 / 食品・飲料機器 本體材質詳細 鋁合金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767