(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KAMLOK 633系列 接頭 633-BB 外螺牙

KAMLOK 633系列 接頭 633-BB 外螺牙

裝卸簡單的TOYOX製快速接頭。
【特長】
・拆裝簡單不要求對準位置,可大幅節省連接作業時間,因此可降低人事成本。
・高氣密性且無發生於螺紋接合方式的磨耗及螺牙栓入不足等情況,可保持高安全性。
・根據嚴格的A-A-59326(MIL-C-27487)製造,耐久性、耐壓性、耐熱性、耐腐蝕性優異。
【用途】
・工廠設備配管、各種機械組裝用接頭。

(i)請注意

  • 產品圖像可能為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高氣密性與高安全性

1 / 2

1 / 2"〜3"形狀(材質AL)的尺寸圖

4

4"〜6"形狀(材質AL)與材質SST的尺寸圖

633-BB 外牙外觀

從左起為 633-BB AL / 633-BB SST / 633-BB PP 外螺牙外觀

633-BB 外牙外觀

材質PP的尺寸圖

5SUS304 
4KAM鎖臂SCC14 
3墊圈NBR標準裝置
2插銷SUS304 
1本體~4" ADC12 
S"~AC4CHT6處理
SCS14(SUS316同級) 
聚丙烯纖維(PP) 
ITEMNAMES OF PARTSMATERIALREMARKS
 
位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"5"6"8"
A109109130179187196208249277302409-
B616167798796108137166191255-
C41414758657590108140165198-
E152025334049637695124149-
K3032355858586377424543-
L626476105105110118136102105116-
M1416182121252931373937-

633-BB AL 各尺寸尺寸表(單位 : mm)

 
位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"5"6"8"
A116116125181189199210254282307409-
B5454618391101112138166191255-
C41414758657590108140165198-
E141925323849617694124149-
K1820232626303436404543-
L5052647373828995102105116-
M1416182121252931374038-

633-BB SST 各尺寸尺寸表(單位 : mm)

 
位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"
A-116125-189199-254-
B-5461-91101-138-
C-5764-8294-130-
E-1924-3848-72-
K-2325-2529-35-
L-5871-7786-96-
M-1922-2125-31-

633-BB PP 各尺寸尺寸表(單位 : mm)

型號
633-BB-1-1/2-AL
633-BB-1-1/4-AL
633-BB-1/2-AL
633-BB-1-AL
633-BB-2-1/2-AL
633-BB-2-AL
633-BB-3/4-AL
633-BB-3-AL
633-BB-4-AL
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑 參考使用壓力範圍(23℃時)
(MPa)
4天~ 1 1/2-0.1~1.8
4天~ 1 1/4-0.1~1.8
6天~ 1/2-0.1~1.8
4天~ 1-0.1~1.8
6天~ 2 1/2-0.1~1.1
4天~ 2-0.1~1.8
6天~ 3/4-0.1~1.8
6天~ 3-0.1~0.9
7天~ 4-0.1~0.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 外螺牙型 轉接器/連接器 接頭
本體材質 鋁合金 墊片材質 NBR 使用流體 空氣 / 油 / 藥品 / 惰性氣體 / 粉體
閥構造 兩路開放型 使用環境・用途 標準 / 設備配管 / 産業機械 / 食品・飲料機器 螺牙種類 R
本體材質詳細 鋁合金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767