(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

KAMLOK 633系列 轉接器 633-AB內螺牙

KAMLOK 633系列 轉接器 633-AB內螺牙

裝卸簡單的TOYOX製轉接器。
【特長】
・拆裝簡單,可大幅節省連接作業時間,因此可降低人事成本。
・高氣密性且無發生於螺紋接合方式的磨耗及螺牙栓入不足等情況,可保持高安全性。
・根據嚴格的A-A-59326(MIL-C-27487)製造,耐久性、耐壓性、耐熱性、耐腐蝕性優異。
【用途】
・工廠設備配管、各種機械組裝用接頭。

(i)請注意

  • 產品圖像可能為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

633-AB 內牙的尺寸圖 關於F(對邊)部形狀、尺寸6

633-AB 內螺牙尺寸圖
關於F(對邊)部形狀、尺寸6"以上為多角形→圓形,且為突起部(扳手扣面部)尺寸。

633-AB 內牙外觀

從左起為 633-AB AL / 633-AB SST / 633-AB PP 內螺牙外觀

各尺寸尺寸表

位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"5"6"8"
D141924293546567198121149203
F35354150596884100129149191260
H3232374553637692120146176241
L4141505657628471818586111
M151518192125283137404141

633-AB AL 各尺寸尺寸表(單位 : mm)
 

位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"5"6"8"
D142024293748567298121149-
F35354148596884100129149191-
H3232374553637692120146176-
L4141505657628471818586-
M1515181821252831374141-

633-AB SST 各尺寸尺寸表(單位 : mm)
 

位置尺寸
1/2"3/4"1"1-1/4"1-1/2"2"2-1/2"3"4"
D-2022-3848-74-
F-4251-6781-108-
H-3237-5463-92-
L-5159-6777-95-
M-2020-2222-32-

633-AB PP 各尺寸尺寸表(單位 : mm)

型號
633-AB-1-1/2-AL
633-AB-1/2-AL
633-AB-1-AL
633-AB-2-1/2-AL
633-AB-2-AL
633-AB-3/4-AL
633-AB-3-AL
633-AB-4-AL
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑 參考使用壓力範圍(23℃時)
(MPa)
4天~ 1 1/2-0.1~1.8
4天~ 1/2-0.1~1.8
4天~ 1-0.1~1.8
7天~ 2 1/2-0.1~1.1
4天~ 2-0.1~1.8
4天~ 3/4-0.1~1.8
4天~ 3-0.1~0.9
6天~ 4-0.1~0.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 內螺牙型 轉接器/連接器 轉接器
本體材質 鋁合金 墊片材質 使用流體 空氣 / 油 / 藥品 / 惰性氣體 / 粉體
閥構造 兩路開放型 使用環境・用途 標準 / 設備配管 / 産業機械 / 食品・飲料機器 螺牙種類 Rc
本體材質詳細 鋁合金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767