(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

疊加式壓力開關閥

HYD RELATED ITEM

疊加式壓力開關閥

高精度且具高信賴性的閥,是將感測油壓迴路中壓力變化而開啟/關閉電路的開關模組化的閥。
【特長】
・將感測油壓迴路中壓力變化而開啟/關閉電路的開關模組化的閥。
・檢測精度高,可進行高精度的迴路控制,且具絕佳信賴性。
・最高使用壓力25MPa{255kgf/cm-2}。
・DIN連結器內藏指示燈,可一眼辨識動作。
・備有A、B兩孔口可由一台控制的W型,有助於縮小裝置體積。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

OW-G01-B1-R-D2-30

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

プレッシャスイッチモジュラーバルブ 外形図

產品規格

型號公稱口徑
(尺寸)
最高使用壓力
MPa{kgf/cm2}
最大流量
L/min
壓力調整範圍
MPa{kgf/cm2}
質量
kg
襯墊面尺寸
OW-G01-B1-R-**-301/825{255}500.5~3.5{5.1~35.7}
0.8~7{8.2~71.4}
3.5~21{35.7~214}
1.8ISO 4401-03-02-0-94

性質性能資訊、試驗資訊

性能曲線

プレッシャスイッチモジュラーバルブ 性能曲線図

液壓油動態黏度32mm2/s

型號
OW-G01-B1-R-D2-30
型號數量折扣標準
出貨日
7天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 壓力開關 公稱口徑(尺寸) 1/8 最高使用壓力(MPa) 25
最大流量(ℓ/min) 50 指示燈(MPa) 0.8~7 手動把手 Bポート
電源規格 適用閥型式 電源仕様 直流電源用DC30V以下

疊加式壓力開關閥的型號OW-G01-B1-R-D2-30頁面。
記載關於型號OW-G01-B1-R-D2-30之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767