(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SS系列(配線方式:集中端子箱型) 濕式電磁閥

SS系列(配線方式:集中端子箱型) 濕式電磁閥

壽命極長,切換聲音安靜的高壓大容量閥。

【特長】
・濕式電磁閥,可動鐵心在油中潤滑、緩衝,磨損較少且壽命長。
・切換聲音小而安靜。
・濕式電磁閥,可動鐵心的切換聲音極小、動作安靜。
・高壓、大容量且壓力損失極少。
・採用完全的流體反作用力補償與低壓力損失機構,實現產品類別最高的大容量與低壓力損失。
・接線容易。
・線圈容易更換。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

AC電磁閥:SS-G01-A**-R-C*-31

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ ACソレノイド:SS-G01-A**-R-C*-31外形図

AC電磁閥:SS-G01-C**-R-C*-31

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ ACソレノイド:SS-G01-C**-R-C*-31外形図

DC電磁閥及附整流器:SS-G01-A**-R-D/E*-31、SS-G01-C**-R-D/E*-31

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ DCソレノイドおよび整流器付:SS-G01-A**-R-D/E*-31、SS-G01-C**-R-D/E*-31外形図

AC電磁閥:SS-G03-C**-R-C*-J22、SS-G03-E**-R-C*-J22

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ ACソレノイド:SS-G03-C**-R-C*-J22、SS-G03-E**-R-C*-J22外形図

DC電磁閥及附整流器:SS-G03-C**-R-D*/E*-J22

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ DCソレノイドおよび整流器付:SS-G03-C**-R-D*/E*-J22外形図

產品規格

-SS-G01SS-G03
AC電磁閥DC電磁閥AC電磁閥DC電磁閥
整流器內藏型-
C*E*D*C*D*
最高使用壓力P、A、B孔口35(25)MPa{357(255)kgf/cm2}(註1)
最高容許背壓T孔口21MPa{214kgf/cm2}16MPa{163kgf/cm2}
切換頻率(次/分)標準型300120300300240
減震型-120-120
標準指示燈RR
選項減震-F-F
無突波G-GGG
附手動按鈕NN
快速復歸-Q---
質量(kg)雙電磁線圈1.82.04.25.5
單電磁線圈1.41.53.54.1
使用條件防塵防水等級JIS C 0920 IP64(耐塵型、防噴濺型)
環境溫度-20~50℃
液壓油溫度範圍-20~70℃
黏度範圍15~300mm2/s
過濾度25μm以下
安裝螺栓尺寸×長度M5×45 4支M6×70 4支
(M8×70 4支)
鎖緊扭力M5 5~7N・m{51~71kgf・cm}M6 10~13N・m{102~133kgf・cm}
(M8 20~25N・m{204~255kgf・cm})

註)1.最高使用壓力依閥型式而不同。
     2.安裝螺栓請使用強度區分相當於12.9的產品。
     3.01尺寸未附安裝螺栓。
     4.03尺寸隨附安裝螺栓及間隔片。
       使用疊加閥等堆疊安裝,未使用隨附的安裝螺栓時,為了確保螺絲適當的嵌合長度,請將間隔片安裝於閥上使用。

01尺寸截面構造圖

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ 01サイズ断面構造図断面構造図

01尺寸零件構成表

型號零件名稱型號零件名稱
1主體11活塞桿
2接頭12電磁閥導軌
3閥軸13電磁閥線圈
4保持器A14墊片
5保持器B15端子箱套件
6保持器C16銘牌
7間隔片17O型環
8彈簧A18O型環
9彈簧C19O型環
10螺帽20O型環

03尺寸截面構造圖

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ 03サイズ断面構造図

03尺寸零件構成表

型號零件名稱型號零件名稱
1主體11電磁閥線圈
2接頭12墊片B
3閥軸13線圈外殼
4保持器14線圈磁軛
5保持器B15端子箱套件
6間隔片16銘牌
7彈簧17O型環
8螺帽18O型環
9活塞桿19O型環
10電磁閥導軌20O型環

規格表

AC電磁閥:SS-G03-C**-R-C*-J22、SS-G03-E**-R-C*-J22

SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ ACソレノイド:SS-G03-C**-R-C*-J22、SS-G03-E**-R-C*-J22規格表
型號
ECB64-C2
SS-G01-A3X-R-C1-31
SS-G01-A3X-R-C2-31
SS-G01-A3X-R-C230-31
SS-G01-C5-R-C1-31
SS-G01-C6-R-C1-31
SS-G03-C5-R-C1-22
SS-G03-C5-R-C1-J22
SS-G03-C6-R-C2-J22
SS-G03-C6-R-D2-22
SS-G03-E3X-R-C2-22
型號數量折扣標準
出貨日
種類 最高使用壓力 最大流量
(ℓ/min)
中立位置形式 電源 作動方法 電磁閥型 動作油 用途 連接種類 切換種類 公稱口徑 過渡期的流路型式 減震型 突波吸收型 手動按鈕 指示燈 快速復歸型 內藏整流器 設計號碼 適用型式 電磁閥分類 電壓
(V)
8天~ 電磁閥-------------------SS-G03用交流AC200,AC220
4天~ 電磁閥本體35MPa80PABT開放AC100V[彈簧偏置] a側彈簧偏置礦油系單體底座(無附屬)3位置01尺寸非對應非對應非對應31---
4天~ 電磁閥本體35MPa80PABT開放AC200V[彈簧偏置] a側彈簧偏置礦油系單體底座(無附屬)2位置01尺寸非對應非對應非對應31---
8天~ 電磁閥本體35MPa80PABT開放AC220V[彈簧偏置] a側彈簧偏置礦油系單體底座(無附屬)3位置01尺寸非對應非對應非對應31---
8天~ 電磁閥本體35MPa100[全孔口關閉] 全孔口關閉AC100V彈簧中心礦油系單體底座(無附屬)3位置01尺寸-非對應非對應非對應31---
7天~ 電磁閥本體35MPa65ABT連接AC100V彈簧中心礦油系單體底座(無附屬)3位置01尺寸-非對應非對應非對應31---
8天~ 電磁閥本體35MPa130[全孔口關閉] 全孔口關閉AC100V彈簧中心礦油系單體底座(無附屬)3位置03尺寸-非對應非對應非對應22---
8天~ 電磁閥本體35MPa130[全孔口關閉] 全孔口關閉AC100V彈簧中心礦油系單體底座(無附屬)3位置03尺寸-非對應非對應非對應J22---
8天~ 電磁閥本體35MPa130ABT連接AC200V彈簧中心礦油系單體底座(無附屬)3位置03尺寸-非對應非對應非對應J22---
8天~ 電磁閥本體35MPa160ABT連接DC24V彈簧中心礦油系單體底座(無附屬)3位置03尺寸-非對應非對應非對應22---
8天~ 電磁閥本體35MPa130PABT開放AC200V[無彈簧式止動器] 止動器礦油系單體底座(無附屬)3位置03尺寸非對應非對應非對應22---

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767