(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

直通逆止閥

直通逆止閥

只往軸方向流通的直通型逆止閥。

【特長】
・直角型為將油的流向改變90°,直通型為只往軸方向流通的逆止閥。
・依設定好的啟流壓力使油往單方向自由流通,同時阻止反方向的油流過。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

インライン チェックバルブ 外形図

產品規格

型號公稱口徑
(尺寸)
最高使用壓力
MPa{kgf/cm2
最大流量
L/min
啟流壓力
MPa{kgf/cm2
質量
kg
螺絲連接型
CN-T03-1-11
CN-T03-2-11
3/821{214}300.04{0.4}
0.35{3.6}
0.4
CN-T06-1-11
CN-T06-2-11
CN-T06-3-11
3/4750.04{0.4}
0.35{3.6}
0.50{5.1}
0.7
CN-T10-1-11
CN-T10-2-11
CN-T10-3-11
1 1/41900.04{0.4}
0.35{3.6}
0.50{5.1}
2.2

規格表

インライン チェックバルブ 規格表

型號選擇輔助資訊

インライン チェックバルブ 形式説明
型號
CN-T03-1-11
CN-T03-2-11
CN-T06-1-11
CN-T06-3-11
CN-T10-1-11
型號數量折扣標準
出貨日
最大流量
(ℓ/min)
連接公稱徑 啟流壓力
(MPa)
4天~ 30Rc3/80.04
8天~ 30Rc3/80.35
8天~ 75Rc3/40.04
8天~ 75Rc3/40.50
8天~ 190Rc1 1/40.04

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 直線型 最高使用壓力(MPa) 21 安裝型式 螺牙連接
設計號碼 11

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767