(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

疊加式引導逆止閥

疊加式引導逆止閥

【特長】
・模組化的引導逆止閥,用於防止致動器自走、保持位置等。
・最高使用壓力25、35MPa{255、357kgf/cm2}。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

パイロットチェックモジュラーバルブ 外形図

OCP-G01-**-(F)-21/OPH-G03-**-(D)-J50

產品規格

型號公稱口徑
(尺寸)
最高使用壓力
MPa{kgf/cm2
最大流量
L/min
啟流壓力
MPa{kgf/cm2
OCP-G01-W1-211/825{255}500.2{2.0}
OCP-G01-B1-21
OCP-G01-A1-F-21
OPH-G04-B2-101/235{357}3000.5{5.1}
型號面積比質量
kg
襯墊面尺寸
引導活塞逆止閥座部針閥座部
OCP-G01-W1-211 0.37-1.2ISO 4401-03-02-0-94
OCP-G01-B1-21-
OCP-G01-A1-F-210.510.06
OPH-G04-B2-1010.500.076.8ISO 4401-07-06-0-94

型號選擇輔助資訊

パイロットチェックモジュラーバルブ 形式説明
型號
OCP-G01-A1-F-21
OCP-G01-B1-21
OCP-G01-W1-21
OCP-G03-W2-50
型號數量折扣標準
出貨日
最大流量
(ℓ/min)
公稱口徑(尺寸) 控制孔口 啟流壓力
(MPa)
防震機構 設計號碼
8天~ 501/8A孔口0.221
8天~ 501/8B孔口0.221
8天~ 501/8A,B兩孔口0.221
8天~ 1003/8A,B兩孔口0.550

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 積層型 D 最高使用壓力(MPa) 25 規格 標準
小閥提動頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767