(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

疊加式流量調節閥

疊加式流量調節閥

【特長】
・模組化的流量控制閥,用於控制致動器速度等。
・備有A/B兩孔口控制、A或B孔口控制、P或T孔口控制等多樣機種。
・最高使用壓力25、35MPa{255、357kgf/ cm2}。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

OCY-G01-P-20

OCY-G01-W-X/Y-20

フローレギュレータモジュラーバルブ OCY-G01-P-20外形図
フローレギュレータモジュラーバルブ OCY-G01-W-X/Y-20外形図

註)()內為OCY-G01-W-X-20的尺寸。

產品規格

型號公稱口徑
(尺寸)
最高使用壓力
MPa{kgf/cm2}
最大流量
L/min
逆止閥
啟流壓力
MPa{kgf/cm2}
質量
kg
襯墊面尺寸
OCY-G01-P-201/825{255}500.04{0.4}1.0ISO 4401-03-02-0-94
OCY-G01-W-X-200.08{0.8}1.3
OCY-G01-W-Y-200.08{0.8}1.3

截面構造圖

OCY-G01-P-20

フローレギュレータモジュラーバルブ OCY-G01-P-20断面構造図

零件構成表

OCY-G01-P-20

型號零件名稱
1主體
2節流閥
3保持器
4彈簧
5
6螺絲
7
8螺帽
9O型環
10O型環
11O型環
12螺絲
13旋鈕
14螺帽
15螺絲
型號
OCY-G01-P-20
OCY-G01-W-Y-20
OCY-G01-W-Y-K-20
型號數量折扣標準
出貨日
逆止閥 啟流壓力
(MPa)
控制孔口 控制方式 把手
6天~ 0.04P孔口無指定
8天~ 0.08A,B兩孔口出口制流
8天~ 0.08A,B兩孔口出口制流

Loading...

  1. 1

基本資訊

公稱口徑(尺寸) 1/8 最高使用壓力(MPa) 25 最大流量(ℓ/min) 50
控制功能 標準 設計號碼 20 逆止閥
規格 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767