(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・模組化的閥,為部分迴路以低於主迴路壓力使用的閥。
・即使一次側主迴路的壓力改變,減壓後的二次側壓力仍保持在經調整的一定壓力。
・與直動型相比,壓力-流量特型良好,在低壓控制範圍的流量有所提升。
・最高使用壓力25MPa{255kgf/cm2}。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
OGB-G01-PC-20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 公稱口徑 (尺寸) | 最高使用壓力 MPa{kgf/cm2} | 最大流量 L/min | 壓力調整範圍 MPa{kgf/cm2} | 質量 kg | 襯墊面尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
OGB-G01-PC-20 | 1/8 | 25 {255} | 40 | 0.15~3.5{1.5~35.7} | 1.9 | ISO 4401-03-02-0-94 |
型號 | 零件名稱 |
---|---|
1 | 主體 |
2 | 閥軸 |
3 | 提動頭 |
4 | 閥座 |
5 | 襯套 |
6 | 保持器 |
7 | 襯套 |
8 | 彈簧 |
9 | 彈簧 |
10 | 板 |
11 | 螺絲 |
12 | 螺帽 |
13 | 接頭 |
14 | 接頭 |
15 | O型環 |
16 | O型環 |
17 | O型環 |
18 | O型環 |
19 | O型環 |
20 | 旋鈕 |
21 | 螺帽 |
22 | 螺絲 |
23 | 阻流閥 |
公稱口徑(尺寸) | 1/8 | 最高使用壓力(MPa) | 25 | 最大流量(ℓ/min) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
控制孔口 | P孔口 | 壓力調整範圍(MPa) | 0.15~3.5 | 設計號碼 | 20 |
把手 | 無 |
01尺寸平衡型疊加式減壓閥的型號OGB-G01-PC-20頁面。
記載關於型號OGB-G01-PC-20之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策