(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

疊加式減壓閥

HYDRAULIC REGULATOR

疊加式減壓閥

【特長】
・模組化的閥,為部分迴路以低於主迴路壓力使用的閥。
・即使一次側主迴路的壓力改變,減壓後的二次側壓力仍保持在經調整的一定壓力。
・最高使用壓力25、35MPa{255、357kgf/cm2}。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

OG-G01-P1-21

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

レデューシングモジュラーバルブ 外形図1

OG-G01-P*-21

レデューシングモジュラーバルブ 外形図2

OG-G03-P1-J51

產品規格

型號公稱口徑
[尺寸]
最高使用壓力
MPa(kgf/cm2
最大流量
L/min
壓力調整範圍
MPa(kgf/cm2
質量
kg
襯墊面尺寸
OG-G01-P1-211/825(255)500.8~7(8.2~71.4)1.3ISO 4401-03-02-0-94
OG-G01-PC-K-210.15~3.5(1.5~35.7)
OG-G03-P1-J513/825(255)800.8~7(8.2~71.4)3.8ISO 4401-05-04-0-94

03尺寸可藉由改變後蓋的組裝方向,變更控制孔口。

型號選擇輔助資訊

型號說明

レデューシングモジュラーバルブ 選定サポート情報1
OG疊加式減壓閥
G安裝方法(G:襯墊安裝型)
03公稱口徑[尺寸]01、03
P控制孔口(P:P孔口)
1壓力調整範圍(C、1)
(B)輔助記號(K:附手柄)
J51設計號碼(J51:M6)

性質性能資訊、試驗資訊

液壓油動態黏度:32mm2/s

壓力損失特性

レデューシングモジュラーバルブ 性能情報1

OG-G01-P*-21

レデューシングモジュラーバルブ 性能情報2

OG-G03-P1-J51

壓力-流量特性

レデューシングモジュラーバルブ 性能情報3

OG-G01-P1-21

レデューシングモジュラーバルブ 性能情報4

OG-G01-PC-21

レデューシングモジュラーバルブ 性能情報5

OG-G03-P1-J51

設計迴路時,請以最大值評估。

壓力-排水流量特性

レデューシングモジュラーバルブ 性能情報6

OG-G01-P*-21

レデューシングモジュラーバルブ 性能情報7

OG-G03-P1-J51

調整螺絲旋轉數-壓力特性

レデューシングモジュラーバルブ 性能情報8

OG-G01-P*-21

レデューシングモジュラーバルブ 性能情報9

OG-G03-P1-J51

注意及禁止事項

  • 於排氣迴路使用遙控閥時,由於可能受到排氣迴路的配管容積影響而產生振動,建議使用內徑φ4mm以下的厚壁鋼管,連接管長於3m以內。
    01尺寸無法進行排氣配管。
  • 請注意,排水背壓改變時,設定壓力也會隨之改變。
  • 低壓時,流量會受到限制,請參閱上述性質性能資訊、試驗資訊「壓力-流量特性」。
  • 不含底板及安裝螺栓。
型號
OG-G01-P1-21
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

公稱口徑(尺寸) 1/8 最高使用壓力(MPa) 25 最大流量(ℓ/min) 50
控制孔口 P孔口 壓力調整範圍(MPa) 0.8~7 設計號碼 21
把手 排氣孔口 排水配管 不要
規格 標準

疊加式減壓閥的型號OG-G01-P1-21頁面。
記載關於型號OG-G01-P1-21之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767