(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

洩壓閥 R型

洩壓閥 R型

【特長】
・平衡活塞型洩壓閥。
・控制油壓迴路的最高壓力,同時發揮安全閥的作用。
・藉由使用排氣孔口,可遠端控制壓力及卸載迴路。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

リリーフバルブ Rタイプ 外形図

產品規格

型號公稱口徑
(尺寸)
最高使用壓力
MPa{kgf/cm2
最大流量
L/min
壓力調整範圍
MPa{kgf/cm2
質量
kg
螺絲連接型
R-T03-1-123/821{214}
P、X(排氣孔口)
80*~7{*~71.4}
3.5~21{35.7~214}
3.0
R-T03-3-12

註)標記*的數值請參閱壓力-流量特性。

型號選擇輔助資訊

リリーフバルブ Rタイプ 形式説明

性質性能資訊、試驗資訊

壓力-流量特性

リリーフバルブ Rタイプ 性質性能情報

液壓油黏度:32mm2/s

型號
R-T03-1-12
R-T03-3-12
型號數量折扣標準
出貨日
壓力調整範圍
(MPa)
8天~ *~7
5天~ 3.5~21

Loading...

  1. 1

基本資訊

公稱口徑(尺寸) 3/8 最高使用壓力(MPa) 21 最大流量(ℓ/min) 80
設計號碼 12 安裝方法 ねじ接続形 高壓排氣型 非対応

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767