(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

01.03基塊

HYD RELATED ITEM

01.03基塊

【特長】
・使用2列以上電磁閥或疊加閥時所需的塊體,配管為雙邊出管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MOB-01Y-W2-10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

01.03ベースブロック 外形図8

MOB-01X-B4-10

01.03ベースブロック 外形図2

MOB-01Y-W2-10

產品規格

型號配管出口尺寸
(A、B)
最高使用壓力
MPa(kgf/cm2
建議流量
L/min
MOB-01X-B4-101/425(255)20
MOB-01Y-W2-103/825(255)40

規格表

01.03ベースブロック 規格表1

MOB-01X-B4-10

01.03ベースブロック 規格表2

MOB-01Y-W2-10

型號選擇輔助資訊

型號說明

01.03ベースブロック 選定サポート情報1
MOB疊加閥用基塊
01公稱口徑(尺寸)
XA、B孔口配管徑
(X:較公稱口徑大1尺寸,Y:較公稱口徑大2尺寸)
B3列數
10設計號碼
型號
MOB-01Y-W2-10
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 板/底座塊 公稱口徑(尺寸) 01 最高使用壓力(MPa) 25
建議流量(ℓ/min) 40 配管出口尺寸(A、B) 3/8 LA 160

01.03基塊的型號MOB-01Y-W2-10頁面。
記載關於型號MOB-01Y-W2-10之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767