(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 可撓性 鋁/感應器附件 活動感應器附件

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFMFAM34-08A
FSFMFAM34-10A
FSFMFAM34-12A
FSFMFAM34-14A
FSFMFAM34-16A
FSFMFAM34-S0A
FSFMFAM34-S2A
型號數量折扣標準
出貨日
長度 1
(mm)
導桿徑 1
(mm)
7天~ 46φ8
4天~ 47φ10
4天~ 48φ12
7天~ 49φ14
4天~ 50φ16
7天~ 49□10
4天~ 50□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 A2017 表面處理 外徑(φ) 25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767