(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 可撓性 鋁/感應器附件 感應器附件N(圓軸/方軸用)

感應器托架 可撓性 鋁/感應器附件 感應器附件N(圓軸/方軸用)

[特點]
・用於安裝軸的支架
・楔形類型可以用較小的力緊固

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FSFMANM03-08A
FSFMANM03-10A
FSFMANM03-12A
FSFMANM03-14A
FSFMANM03-16A
FSFMANM03-S0A
FSFMANM03-S2A
FSFMANM04-08A
FSFMANM04-10A
FSFMANM04-12A
FSFMANM04-14A
FSFMANM04-16A
FSFMANM04-S0A
FSFMANM04-S2A
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
厚度/高度
(mm)
安裝間距 導桿徑 1
(mm)
7天~ 204112M3-8PΦ8
4天~ 204112M3-8PΦ10
4天~ 204312M3-8PΦ12
7天~ 255015M3-8PΦ14
7天~ 255015M3-8PΦ16
7天~ 204312M3-8P□10
7天~ 255015M3-8P□12
7天~ 204112M4-12PΦ8
4天~ 204112M4-12PΦ10
4天~ 204312M4-12PΦ12
7天~ 255015M4-12PΦ14
4天~ 255015M4-12PΦ16
4天~ 204312M4-12P□10
4天~ 255015M4-12P□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 鋁A6063 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767