(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架可撓性 鋁/XY接頭 XY固定接頭(圓-方軸用)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFMJX012-S0A
FSFMJX014-S0A
FSFMJX014-S2A
FSFMJX016-S0A
FSFMJX016-S2A
FSFMJXS10-08A
FSFMJXS10-10A
FSFMJXS12-08A
FSFMJXS12-10A
FSFMJXS12-12A
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
厚度/高度
(mm)
導桿徑 1
(mm)
導桿徑 2
(mm)
7天~ 255822φ12□10
7天~ 226022φ14□10
7天~ 256220φ14□12
7天~ 256225φ16□10
4天~ 256425φ16□12
7天~ 225422φ8□10
4天~ 225622φ10□10
7天~ 205625φ8□12
7天~ 205825φ10□12
4天~ 206025φ12□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 A6063BE-T5 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767