(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 可撓性 鋁/XY接頭 XY固定接頭(圓軸/方軸用)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFMJX008-08A
FSFMJX010-08A
FSFMJX010-10A
FSFMJX012-08A
FSFMJX012-10A
FSFMJX012-12A
FSFMJX014-08A
FSFMJX014-10A
FSFMJX014-12A
FSFMJX014-14A
FSFMJX016-08A
FSFMJX016-10A
FSFMJX016-12A
FSFMJX016-14A
FSFMJX016-16A
FSFMJXS10-S0A
FSFMJXS12-S0A
FSFMJXS12-S2A
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
厚度/高度
(mm)
導桿徑 1
(mm)
導桿徑 2
(mm)
4天~ 164816φ8φ8
4天~ 185018φ10φ8
4天~ 185218φ10φ10
4天~ 205220φ12φ8
4天~ 205420φ12φ10
4天~ 205620φ12φ12
7天~ 225422φ14φ8
7天~ 225622φ14φ10
7天~ 225822φ14φ12
7天~ 226022φ14φ14
7天~ 255620φ16φ8
7天~ 255820φ16φ10
4天~ 256020φ16φ12
7天~ 256220φ16φ14
4天~ 256425φ16φ16
4天~ 226022□10□10
7天~ 256225□12□10
4天~ 256425□12□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 A6063BE-T5 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767