(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 可撓性 鋁/鎖緊底座 鎖緊底座T(圓軸/方軸用)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFMBT020-10A
FSFMBT020-12A
FSFMBT030-08A
FSFMBT030-10A
FSFMBT030-12A
FSFMBT030-14A
FSFMBT030-16A
FSFMBT030-S0A
FSFMBT030-S2A
FSFMBT050-08A
FSFMBT050-10A
FSFMBT050-12A
FSFMBT050-14A
FSFMBT050-16A
FSFMBT050-S0A
FSFMBT050-S2A
FSFMBT070-08A
FSFMBT070-10A
FSFMBT070-12A
FSFMBT070-14A
FSFMBT070-16A
FSFMBT070-S0A
FSFMBT070-S2A
型號數量折扣標準
出貨日
基準尺寸 A
(mm)
長度 1
(mm)
導桿徑 1
(mm)
4天~ 2040φ10
4天~ 2040φ12
4天~ 3050φ8
7天~ 3050φ10
4天~ 3050φ12
7天~ 3050φ14
7天~ 3050φ16
7天~ 3050□10
4天~ 3050□12
7天~ 5070φ8
7天~ 5070φ10
4天~ 5070φ12
7天~ 5070φ14
7天~ 5070φ16
7天~ 5070□10
7天~ 5070□12
7天~ 7090φ8
7天~ 7090φ10
4天~ 7090φ12
7天~ 7090φ14
7天~ 7090φ16
7天~ 7090□10
4天~ 7090□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 A6063BE-T5 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767