(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 可撓性 不鏽鋼/感應器附件 感應器附件F

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFMAFM03-08S
FSFMAFM03-10S
FSFMAFM03-12S
FSFMAFM03-14S
FSFMAFM03-16S
FSFMAFM03-S0S
FSFMAFM03-S2S
FSFMAFM04-08S
FSFMAFM04-10S
FSFMAFM04-12S
FSFMAFM04-14S
FSFMAFM04-16S
FSFMAFM04-S0S
FSFMAFM04-S2S
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
板厚 t
(mm)
安裝間距 導桿徑 1
(mm)
7天~ 16583M3-8Pφ8
7天~ 16583M3-8Pφ10
4天~ 16583M3-8Pφ12
7天~ 16704M3-8Pφ14
7天~ 16704M3-8Pφ16
7天~ 16583M3-8P□10
7天~ 16583M3-8P□12
7天~ 22623M4-12Pφ8
7天~ 22623M4-12Pφ10
7天~ 22623M4-12Pφ12
7天~ 22724M4-12Pφ14
7天~ 22724M4-12Pφ16
7天~ 22623M4-12P□10
7天~ 22623M4-12P□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 SUS304 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767