(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
FSFMHD040-08S |
FSFMHD040-10S |
FSFMHD040-12S |
FSFMHD040-S0S |
FSFMHD040-S2S |
FSFMHD050-14S |
FSFMHD050-16S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 寬度 (mm) | 長度 1 (mm) | 厚度/高度 (mm) | 板厚 t (mm) | 導桿徑 1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 40 | 20 | (8) | 2 | φ8 | ||
6天~ | 40 | 20 | (10) | 2 | φ10 | ||
3天~ | 40 | 20 | (12) | 2 | φ12 | ||
6天~ | 40 | 20 | (10) | 2 | □10 | ||
6天~ | 40 | 20 | (12) | 2 | □12 | ||
3天~ | 50 | 32 | (13) | 2 | φ14 | ||
6天~ | 50 | 32 | (15.5) | 2.5 | φ16 |
Loading...
安裝感應器類型 | 托架組合 | 種類 | 托架 | 托架形狀 | 軸用 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | SUS304 | 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策