(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

感應器托架 不鏽鋼/安裝底座 Banbro底座T

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFBBT-10S
FSFBBT-12S
FSFBBT-S2S
型號數量折扣標準
出貨日
導桿徑 1
(mm)
7天~ φ10
4天~ φ12
4天~ □12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 SUS304 表面處理 板厚 t(mm) 2.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767