(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 附法蘭管軸

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFMFP100-10S
FSFMFP100-12S
FSFMFP100-16S
FSFMFP150-10S
FSFMFP150-12S
FSFMFP150-16S
FSFMFP200-10S
FSFMFP200-12S
FSFMFP200-16S
FSFMFP250-16S
FSFMFP300-16S
FSFP100-S2S
FSFP150-S2S
FSFP200-S2S
型號數量折扣標準
出貨日
長度 1
(mm)
形狀 壁厚 t
(mm)
導桿徑 1
(mm)
7天~ 100圓管1φ10
7天~ 100圓管1φ12
7天~ 100圓管1.5φ16
7天~ 150圓管1φ10
7天~ 150圓管1φ12
7天~ 150圓管1.5φ16
4天~ 200圓管1φ10
7天~ 200圓管1φ12
7天~ 200圓管1.5φ16
7天~ 250圓管1.5φ16
7天~ 300圓管1.5φ16
7天~ 100方管1□12
7天~ 150方管1□12
7天~ 200方管1□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 材質 SUS304
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767