(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 組合式 彎角L型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSSAAL100-03S
FSSAAL100-04S
FSSAAL100-05S
FSSAAL100-06S
FSSAAL150-03S
FSSAAL150-04S
FSSAAL150-05S
FSSAAL150-06S
FSSAAL200-03S
FSSAAL200-04S
FSSAAL200-05S
FSSAAL200-06S
FSSAAL250-04S
FSSAAL250-05S
FSSAAL250-06S
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
厚度/高度
(mm)
板厚 t
(mm)
基準尺寸 L
(mm)
對應尺寸
4天~ 16103301.5100M3
4天~ 18104332100M4
7天~ 20104352100M5
7天~ 22104372100M6
4天~ 16153301.5150M3
4天~ 18154332150M4
4天~ 20154352150M5
7天~ 22154372150M6
7天~ 16203301.5200M3
7天~ 18204332200M4
7天~ 20204352200M5
7天~ 22204372200M6
7天~ 18254332250M4
7天~ 20254352250M5
7天~ 22254372250M6

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 L
材質 SUS304 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767