(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 組合式 彎角直型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSSAAS100-03S
FSSAAS100-04S
FSSAAS100-05S
FSSAAS100-06S
FSSAAS150-03S
FSSAAS150-04S
FSSAAS150-05S
FSSAAS150-06S
FSSAAS200-03S
FSSAAS200-04S
FSSAAS200-05S
FSSAAS200-06S
FSSAAS250-04S
FSSAAS250-05S
FSSAAS250-06S
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
厚度/高度
(mm)
板厚 t
(mm)
基準尺寸 L
(mm)
對應尺寸
4天~ 16161.5100M3
7天~ 18182100M4
7天~ 20202100M5
4天~ 22222100M6
7天~ 16161.5150M3
7天~ 18182150M4
7天~ 20202150M5
7天~ 22222150M6
7天~ 16161.5200M3
4天~ 18182200M4
7天~ 20202200M5
7天~ 22222200M6
7天~ 18182250M4
7天~ 20202250M5
7天~ 22222250M6

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 L
材質 SUS304 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767