(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 組合式 頭緣平行軌道

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSSARL080-03A
FSSARL080-04A
FSSARL080-05A
FSSARL120-03A
FSSARL120-04A
FSSARL120-05A
FSSARL160-03A
FSSARL160-04A
FSSARL160-05A
FSSARL200-03A
FSSARL200-04A
FSSARL200-05A
FSSARL240-03A
FSSARL240-04A
FSSARL240-05A
FSSARL500-03A
FSSARL500-04A
FSSARL500-05A
FSSARL520-03A
FSSARL520-04A
FSSARL520-05A
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
厚度/高度
(mm)
板厚 t
(mm)
基準尺寸 L
(mm)
長孔數 對應尺寸 種類
4天~ 1761.5802M3附長孔
7天~ 2082802M4附長孔
7天~ 2292802M5附長孔
4天~ 1761.51203M3附長孔
4天~ 20821203M4附長孔
7天~ 22921203M5附長孔
7天~ 1761.51604M3附長孔
7天~ 20821604M4附長孔
7天~ 22921604M5附長孔
4天~ 1761.52005M3附長孔
7天~ 20822005M4附長孔
4天~ 22922005M5附長孔
7天~ 1761.52406M3附長孔
7天~ 20822406M4附長孔
7天~ 22922406M5附長孔
7天~ 1761.5500M3無長孔
7天~ 2082500M4無長孔
7天~ 2292500M5無長孔
7天~ 1761.552013M3附長孔
7天~ 208252013M4附長孔
6天~ 229252013M5附長孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 其他
材質 A6063S-T5 表面處理 白色陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767