(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 組合 L型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FSK3LR012-08S
FSK3LR014-12S
FSK3LS050-S
FSK3LS075-S
FSK3LS100-S
FSK3LT010-12S
FSK3LT048-08S
FSK3LT048-12S
FSK4LH019-12S
FSK4LR014-10S
FSK4LR014-12S
FSK4LS050-S
FSK4LS075-S
FSK4LS100-S
FSK4LT013-10S
FSK4LT013-12S
FSK4LT049-10S
FSK4LT049-12S
FSK5LH019-12S
FSK5LH019-18S
FSK5LR017-12S
FSK5LR019-18S
FSK5LT015-12S
FSK5LT015-18S
FSK6LH020-18S
FSK6LH021-30S
FSK6LR020-18S
FSK6LR025-30S
FSK6LT016-18S
FSK6LT018-30S
型號數量折扣標準
出貨日
基準尺寸 A
(mm)
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
厚度/高度
(mm)
板厚 t
(mm)
安裝間距 種類
7天~ 121619201.5M3-8P旋轉
7天~ 142223282M3-12P旋轉
7天~ 501266242.5M3自由S
7天~ 751291242.5M3自由S
7天~ 10012116242.5M3自由S
4天~ 102216282M3-12P正常的
7天~ 48.52091242.5M3-8P正常的
7天~ 48.52491282.5M3-12P正常的
7天~ 192830355M4-12PHD(高剛性)
7天~ 142023272M4-10P旋轉
7天~ 142223292M4-12P旋轉
7天~ 501468302.5M4自由S
7天~ 751493302.5M4自由S
4天~ 10014118302.5M4自由S
4天~ 132021272M4-10P正常的
4天~ 132221292M4-12P正常的
7天~ 49.52493282.5M4-10P正常的
7天~ 49.52493302.5M4-12P正常的
7天~ 192830365M5-12PHD(高剛性)
7天~ 193430425M5-18PHD(高剛性)
7天~ 172427322.5M5-12P旋轉
7天~ 193031382.5M5-18P旋轉
7天~ 152424322.5M5-12P正常的
7天~ 153024382.5M5-18P正常的
7天~ 203632445M6-18PHD(高剛性)
7天~ 214834565M6-30PHD(高剛性)
7天~ 203233402.5M6-18P旋轉
7天~ 254442533M6-30P旋轉
7天~ 163226402.5M6-18P正常的
7天~ 184429533M6-30P正常的

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 L
材質 SUS304 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767