(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 組合式 直S型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSK3SS050-S
FSK3SS075-S
FSK3SS100-S
FSK4SS050-S
FSK4SS075-S
FSK4SS100-S
型號數量折扣標準
出貨日
基準尺寸 A
(mm)
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
安裝間距
4天~ 501268M3
4天~ 751293M3
7天~ 10012118M3
4天~ 501472M4
7天~ 751497M4
4天~ 10014122M4

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 直型
材質 SUS304 表面處理 板厚 t(mm) 2.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767