(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 組合式 直L型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSK3SL075-08S
FSK3SL075-12S
FSK4SL075-10S
FSK4SL075-12S
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
安裝間距
4天~ 4485M3-8P
7天~ 5185M3-12P
4天~ 5187M4-10P
7天~ 5587M4-12P

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 L
材質 SUS304 表面處理 基準尺寸 A(mm) 75
板厚 t(mm) 2.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767