(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 組合式 直型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FSK3MS075-08S
FSK3MS075-12S
FSK3MS100-08S
FSK3MS100-12S
FSK3ST050-08S
FSK3ST050-12S
FSK3ST075-08S
FSK3ST075-12S
FSK3ST100-08S
FSK3ST100-12S
FSK4HS050-12S
FSK4HS075-12S
FSK4HS100-12S
FSK4HS150-12S
FSK4HS200-12S
FSK4MS075-10S
FSK4MS075-12S
FSK4MS100-10S
FSK4MS100-12S
FSK4ST050-10S
FSK4ST050-12S
FSK4ST075-10S
FSK4ST075-12S
FSK4ST100-10S
FSK4ST100-12S
FSK4ST150-12S
FSK4ST200-12S
FSK5HS060-12S
FSK5HS060-18S
FSK5HS090-12S
FSK5HS090-18S
FSK5HS120-12S
FSK5HS120-18S
FSK5ST060-12S
FSK5ST060-18S
FSK5ST090-12S
FSK5ST090-18S
FSK5ST120-12S
FSK5ST120-18S
FSK6HS050-18S
FSK6HS050-30S
FSK6HS075-18S
FSK6HS075-30S
FSK6HS150-18S
FSK6HS150-30S
FSK6ST050-18S
FSK6ST050-30S
FSK6ST075-18S
FSK6ST075-30S
FSK6ST150-18S
FSK6ST150-30S
型號數量折扣標準
出貨日
安裝感應器類型 基準尺寸 A
(mm)
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
板厚 t
(mm)
安裝間距 種類
7天~ 托架組合7520932.5M3-8P附刻度
7天~ 托架組合7524972.5M3-12P附刻度
7天~ 托架組合100201182.5M3-8P附刻度
7天~ 光電感應器100241222.5M3-12P附刻度
4天~ 托架組合5020682.5M3-8P正常的
7天~ 托架組合5024722.5M3-12P正常的
4天~ 托架組合7520932.5M3-8P正常的
7天~ 托架組合7524972.5M3-12P正常的
4天~ 托架組合100201182.5M3-8P正常的
7天~ 托架組合100241222.5M3-12P正常的
7天~ 托架組合5028785M4-12PHD(高剛性)
7天~ 光電感應器75281035M4-12PHD(高剛性)
7天~ 托架組合100281285M4-12PHD(高剛性)
7天~ 托架組合150281785M4-12PHD(高剛性)
7天~ 托架組合200282285M4-12PHD(高剛性)
7天~ 托架組合7524972.5M4-10P附刻度
7天~ 托架組合7524992.5M4-12P附刻度
7天~ 光電感應器100241222.5M4-10P附刻度
7天~ 光電感應器100241242.5M4-12P附刻度
7天~ 托架組合5024722.5M4-10P正常的
4天~ 托架組合5024742.5M4-12P正常的
7天~ 托架組合7524972.5M4-10P正常的
4天~ 托架組合7524992.5M4-12P正常的
4天~ 托架組合100241222.5M4-10P正常的
4天~ 托架組合100241242.5M4-12P正常的
4天~ 托架組合150241743M4-12P正常的
7天~ 托架組合200242243M4-12P正常的
7天~ 托架組合6028885M5-12PHD(高剛性)
7天~ 光電感應器6034945M5-18PHD(高剛性)
7天~ 托架組合90281185M5-12PHD(高剛性)
7天~ 托架組合90341245M5-18PHD(高剛性)
7天~ 光電感應器120281485M5-12PHD(高剛性)
7天~ 托架組合120341545M5-18PHD(高剛性)
7天~ 托架組合6024842.5M5-12P正常的
7天~ 托架組合6030902.5M5-18P正常的
7天~ 托架組合90241142.5M5-12P正常的
7天~ 托架組合90301202.5M5-18P正常的
7天~ 托架組合120241442.5M5-12P正常的
7天~ 托架組合120301502.5M5-18P正常的
7天~ 托架組合5036865M6-18PHD(高剛性)
7天~ 托架組合5048985M6-30PHD(高剛性)
7天~ 光電感應器75361115M6-18PHD(高剛性)
7天~ 托架組合75481235M6-30PHD(高剛性)
7天~ 托架組合150361865M6-18PHD(高剛性)
7天~ 光電感應器150481985M6-30PHD(高剛性)
7天~ 托架組合5032823M6-18P正常的
7天~ 托架組合5044943M6-30P正常的
7天~ 光電感應器75321073M6-18P正常的
7天~ 托架組合75441193M6-30P正常的
4天~ 光電感應器150321823M6-18P正常的
7天~ 光電感應器150441943M6-30P正常的

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 托架 托架形狀 直型 材質 SUS304
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767