(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 單板型 光纖感應器用 Z型

感應器托架 單板型 光纖感應器用 Z型

對應主要的感應器製造商。種類豐富,任何安裝皆能實現。
【特長】
・用於安裝光纖感應器的托架。
・可節省空間的設置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FS03ZT015-15S
FS03ZT015-25S
FS03ZT015-35S
FS04ZT015-15S
FS04ZT015-25S
FS04ZT015-35S
FS06ZT015-15S
FS06ZT015-25S
FS06ZT015-35S
型號數量折扣標準
出貨日
基準尺寸 A
(mm)
長度 1
(mm)
內徑
(φ)
7天~ 1534.53.1
7天~ 2544.53.1
7天~ 3554.53.1
4天~ 1535.54.1
4天~ 2545.54.1
7天~ 3555.54.1
4天~ 1535.56.1
7天~ 2545.56.1
7天~ 3555.56.1

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 托架 托架形狀 Z
材質 SUS304 表面處理 寬度(mm) 16
厚度/高度(mm) 15 板厚 t(mm) 1.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767